/content/sps/ca/fr/search-results.html

Gants résistants aux chocs

Poignet Rig DogMC Xtreme 42-612BY de Honeywell facilitant l’enfilage

Gants résistants aux chocs importants avec adhérence améliorée à l’huile et protection contre les coupures ANSI A6

Vue d'ensemble
Les travaux difficiles exigent des gants robustes. Les nouveaux gants Rig Dog sont conçus pour s’assurer que votre équipe est en sécurité et garde le contrôle lors de la manipulation de surfaces huileuses dangereuses. Ils offrent une protection accrue contre les chocs. Ils sont conformes à la norme EN388:2016 et ont été développées pour atteindre le niveau le plus élevé de protection contre les chocs (niveau 3) de la norme ANSI/ISEA 138 publiée en 2019. Des couches supplémentaires spéciales offrent un niveau de résistance aux coupures ISO F. Ils protègent donc contre l’abrasion et améliorent l’adhérence. Conçus pour être très perméables à l’air et réduire la fatigue des mains, ils sont confortables à porter pendant les longs quarts de travail.
  • PROTECTION ÉLEVÉE CONTRE LES CHOCS – Matériau composite renforcé en caoutchouc thermoplastique (TPR). Technologie Core NestMC de Honeywell, qui augmente l’absorption d’énergie sur le dos de la main afin d’offrir une protection accrue contre les blessures liées aux chocs. Une protection élevée sur le bout des doigts améliore la protection des bouts de doigts contre les coups de marteau.
  • EXCELLENTE ADHÉRENCE À L’HUILE et PROTECTION ÉLEVÉE CONTRE LES COUPURES – Les tissus multicouches offrent un niveau de résistance aux coupures EN ISO 388:2016 F, une meilleure adhérence à l’huile et aux surfaces humides/sèches, une protection de niveau 4 contre l’abrasion (monocouche) pour aider les travailleurs à rester confiants et à contrôler les risques liés aux surfaces huileuses et tranchantes.
  • NIVEAU SUPÉRIEUR DE CONFORT ET FLEXIBILITÉ – Séchage rapide et bonne capacité de gestion de l’humidité pour un meilleur contrôle de la transpiration, afin que les gants soient plus confortables à porter pendant les longs quarts de travail.
  • FAIBLE PERMÉABILITÉ À L’HUILE – Les coutures minimales sur la paume de main offrent une faible perméabilité à l’huile, ce qui offre confort et durabilité.
  • POIGNET FACILITANT L’ENFILAGE – Pour un enfilage et un retrait rapides.
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
42-612BY/10XL
Gants antichoc RigDog
alt
42-612BY/11XXL
Gants antichoc RigDog
alt
42-612BY/6XS
Gants antichoc RigDog
alt
42-612BY/7S
Gants antichoc RigDog
alt
42-612BY/8M
Gants antichoc RigDog
alt
42-612BY/9L
Gants antichoc RigDog
Image
SKU
Description
alt
42-612BY/10XL
Gants antichoc RigDog
alt
42-612BY/11XXL
Gants antichoc RigDog
alt
42-612BY/6XS
Gants antichoc RigDog
alt
42-612BY/7S
Gants antichoc RigDog
alt
42-612BY/8M
Gants antichoc RigDog
alt
42-612BY/9L
Gants antichoc RigDog