Manchettes de protection
Manchons résistants aux coupures CTSS Comfortrel
Manchons résistants aux coupures CTSS Comfortrel
Caractéristiques et avantages :
- Les manchettes Comfortrel de conception récente offrent un excellent niveau de confort et de protection contre les coupures
- L’excellente protection contre les coupures Comfortrel est le fruit du mélange de fibre de polyéthylène haute performance (PEHP)
- Honeywell maintient le même niveau de protection contre les coupures, mais en ajoutant désormais plus de lycra afin d’apporter aux manchettes Comfortrel l’élasticité nécessaire pour se resserrer après avoir été portées et lavées
- Les manchettes Comfortrel sont disponibles dans plusieurs longueurs pour répondre aux mieux à vos besoins
Autres
- Matériau
- PEHP; Fibre de verre; Polyester
- Normes
- ANSI ASTM F1790-97 Niveau 4
- Résistance aux coupures
- ANSI ASTM F1790-97 Niveau 4
- Résistance à l’abrasion
- ANSI ASTM F1790-97 Niveau 4
- Avertissements et restrictions
- Ne lavez pas les gants qui ont été en contact avec des produits chimiques toxiques.
- Type de manchon
- Tricot
- À utiliser avec
- Manipulation des tôles; recyclage; assemblage automobile; manipulation des lames; affûtage des couteaux; manipulation du verre
Autres
- Matériau
- PEHP; Fibre de verre; Polyester
- Normes
- ANSI ASTM F1790-97 Niveau 4
- Résistance aux coupures
- ANSI ASTM F1790-97 Niveau 4
- Résistance à l’abrasion
- ANSI ASTM F1790-97 Niveau 4
- Avertissements et restrictions
- Ne lavez pas les gants qui ont été en contact avec des produits chimiques toxiques.
- Type de manchon
- Tricot
- À utiliser avec
- Manipulation des tôles; recyclage; assemblage automobile; manipulation des lames; affûtage des couteaux; manipulation du verre
- Matériau : PEHP; Fibre de verre; Polyester
- Normes : ANSI ASTM F1790-97 Niveau 4
- Résistance aux coupures : ANSI ASTM F1790-97 Niveau 4
- Résistance à l’abrasion : ANSI ASTM F1790-97 Niveau 4
- Avertissements et restrictions : Ne lavez pas les gants qui ont été en contact avec des produits chimiques toxiques.
- Type de manchon : Tricot
- À utiliser avec : Manipulation des tôles; recyclage; assemblage automobile; manipulation des lames; affûtage des couteaux; manipulation du verre