Manchettes de protection
Manchons résistants aux coupures en KevlarMD
Manchons résistants aux coupures en KevlarMD
Caractéristiques et avantages :
- Les manchons en Kevlar Perfect Fit comportent de la fibre en KEVLAR de DuPont KEVLAR et sont offerts dans différentes longueurs, largeurs et configurations
- La fibre en Kevlar est cinq fois plus solide que l’acier à poids égal et procure une excellente protection contre les coupures et l’abrasion
- Le Kevlar résiste aux flammes et peut supporter des chaleurs atteignant jusqu’à 400 °C (900 °F) sans se détériorer
Autres
- Type de manchon
- Tricot
- À utiliser avec
- Manipulation des tôles; recyclage; assemblage automobile; manipulation des lames; affûtage des couteaux; manipulation du verre
- Avertissements et restrictions
- Ne lavez pas les gants qui ont été en contact avec des produits chimiques toxiques.
- Résistance à l’abrasion
- ANSI ASTM D3389-05 Niveau 2; EN 388 Niveau 1
- Matériau
- Fibre de Kevlar
Autres
- Type de manchon
- Tricot
- À utiliser avec
- Manipulation des tôles; recyclage; assemblage automobile; manipulation des lames; affûtage des couteaux; manipulation du verre
- Avertissements et restrictions
- Ne lavez pas les gants qui ont été en contact avec des produits chimiques toxiques.
- Résistance à l’abrasion
- ANSI ASTM D3389-05 Niveau 2; EN 388 Niveau 1
- Matériau
- Fibre de Kevlar
- Type de manchon : Tricot
- À utiliser avec : Manipulation des tôles; recyclage; assemblage automobile; manipulation des lames; affûtage des couteaux; manipulation du verre
- Avertissements et restrictions : Ne lavez pas les gants qui ont été en contact avec des produits chimiques toxiques.
- Résistance à l’abrasion : ANSI ASTM D3389-05 Niveau 2; EN 388 Niveau 1
- Matériau : Fibre de Kevlar