Écrans faciaux
Harnais pour visière
Harnais pour visière
Caractéristiques et avantages :
- Le système de cliquet antidérapant breveté est facile à utiliser et offre des réglages précis de la taille.
- Le cliquet SmoothLok est disponible sur les harnais KHG4001 et KHG5001 et sur les casques de sécurité suivants : The Matterhorn: Summit: Everest: série K2 et The Peak A69R: A79R.
- Compatible avec une vaste gamme de modèles d’écrans faciaux
- Le pare-étincelles de grande taille offre une excellente protection
- La courroie croisée se règle pour un ajustement exceptionnel
- Le pare-étincelles complet à montage flottant procure un port confortable même avec un écran facial lourd et une utilisation continue
- La série 4000 est vendue avec un système d’écran facial à changement rapide
- La série 5000 est vendue avec un système de fixation de l’écran facial protégé conçu pour améliorer la protection contre les éclaboussures à l’intérieur de l’écran
- La série PHG est dotée d’un réglage d’ajustement par ergots
- La série KHG est munie d’un réglage d’ajustement à cliquet SmoothLok pour un ajustement rapide, facile et parfait