/content/sps/ca/fr/search-results.html

Écrans faciaux

Écrans d’écran facial

Écrans d’écran facial

Vue d'ensemble
Les écrans faciaux en maille sont conçus pour la protection contre les particules à faible vitesse (comme les copeaux de bois provenant de travaux en foresterie). Les écrans métalliques offrent une haute résistance à la chaleur pour les travaux où les températures ambiantes sont élevées. Les écrans maillés offrent l’avantage supplémentaire de ne jamais laisser de buée dans les environnements de travail très humides.

Caractéristiques et avantages :
  • Les écrans faciaux en maille sont conçus pour la protection contre les particules à faible vitesse (comme les copeaux de bois provenant de travaux en foresterie).
  • Les écrans métalliques offrent une haute résistance à la chaleur pour les travaux où les températures ambiantes sont élevées.
  • Les écrans maillés offrent l’avantage supplémentaire de ne jamais laisser de buée dans les environnements de travail très humides
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
A0202/60
Écran facial – visière plate transparente découpée à la forme – 25 cm x 51 cm / 10 po x 20 po – polycarbonate, 1,5 mm / 0,060 po – 10 par emballage, 8 emballages par caisse (80 unités).
alt
A8154G
Écran facial – formé – 20 cm x 39 cm / 8 po x 15 1/2 po – 1,0 mm / 0,040 po – polycarbonate vert – 1 par emballage, 50 emballages par caisse.
alt
FS01-H5
Écran facial Honeywell NorthMD en mailles métalliques noires, 18 cm x 40 cm
alt
FS03-H5
Écran facial Honeywell NorthMD en mailles métalliques noires, 18 cm x 40 cm
Image
SKU
Description
alt
A0202/60
Écran facial – visière plate transparente découpée à la forme – 25 cm x 51 cm / 10 po x 20 po – polycarbonate, 1,5 mm / 0,060 po – 10 par emballage, 8 emballages par caisse (80 unités).
alt
A8154G
Écran facial – formé – 20 cm x 39 cm / 8 po x 15 1/2 po – 1,0 mm / 0,040 po – polycarbonate vert – 1 par emballage, 50 emballages par caisse.
alt
FS01-H5
Écran facial Honeywell NorthMD en mailles métalliques noires, 18 cm x 40 cm
alt
FS03-H5
Écran facial Honeywell NorthMD en mailles métalliques noires, 18 cm x 40 cm