/content/sps/ca/fr/search-results.html

Écrans faciaux

Protecto-Shield

Protecto-Shield

Vue d'ensemble
Protection d’écran facial robuste avec harnais réglable PresLock ou à suspension à cliquet. Convient aux visières les plus courantes.

Caractéristiques et avantages :
  • Fabriqué en thermoplastique robuste pour une protection supérieure contre la chaleur.
  • Conçu avec un larmier anti-éclaboussures chimique pour empêcher les liquides d’éclabousser à l’intérieur de la visière.
  • Réglage facile de la taille et de la tension pour un positionnement individuel de la visière.
  • Les visières se fixent facilement sans boutons-pression: montants ou leviers.
  • Disponibles avec serre-tête à cliquet avec bouton de tension qui permet un dimensionnement et un ajustement faciles pour un positionnement personnalisé de la visière.
  • Offertes avec serre-tête ajustable par ergots qui permet un réglage semblable à celui d’une casquette de baseball.
  • Fabriquées en propionate, en polycarbonate ou en acétate pour s’adapter à une variété d’environnements de travail.
  • Offertes en tailles et épaisseurs les plus courantes de l’industrie.
  • Fixation facile sans boutons-pression: montants ou leviers: rebord renforcé pour résister aux fissures.
  • La configuration universelle des trous permet l’utilisation de visières Sperian avec les harnais d’autres fabricants populaires.
  • Les visières de rechange en acétate lié d’aluminium se façonnent facilement pour un ajustement profilé et personnalisé.
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
11340143
Pièce faciale à cliquet thermoplastique Honeywell Protecto-ShieldMD modèle V5N 21 cm X 38 cm X 1,8 mm
alt
11340145
Pièce faciale à cliquet thermoplastique Honeywell Protecto-ShieldMD modèle V5N 21 cm X 38 cm X 1,8 mm
alt
11340147
ÉCRAN / VISOIR POUR ÉCRAN D’OREILLE V15N / M86PC
alt
11380032
Pièce faciale Kwik-Klip pour capuchons de sécurité / V31, bande de fixation de visière en aluminium
alt
11380048
Protecteur de sourcils résistant à la chaleur thermoplastique Honeywell Protecto-ShieldMD modèle V5N
alt
11390044
Écran facial en propionate transparent Honeywell Protecto-ShieldMD 21 cm X 38 cm X 1,8 mm
alt
11390046
Écran facial en propionate vert foncé Honeywell Protecto-ShieldMD 21 cm X 38 cm X 1,8 mm
alt
11390047
Écran facial en polycarbonate transparent Honeywell Protecto-ShieldMD 21 cm X 38 cm X 1,8 mm
alt
11390058
Visières de rechange Protecto-Shield – série Universal /  V84
alt
11390064
Écran facial en propionate transparent en sachet polyéthylène Honeywell Protecto-ShieldMD 21 cm X 38 cm X 1,8 mm
Image
SKU
Description
alt
11340143
Pièce faciale à cliquet thermoplastique Honeywell Protecto-ShieldMD modèle V5N 21 cm X 38 cm X 1,8 mm
alt
11340145
Pièce faciale à cliquet thermoplastique Honeywell Protecto-ShieldMD modèle V5N 21 cm X 38 cm X 1,8 mm
alt
11340147
ÉCRAN / VISOIR POUR ÉCRAN D’OREILLE V15N / M86PC
alt
11380032
Pièce faciale Kwik-Klip pour capuchons de sécurité / V31, bande de fixation de visière en aluminium
alt
11380048
Protecteur de sourcils résistant à la chaleur thermoplastique Honeywell Protecto-ShieldMD modèle V5N
alt
11390044
Écran facial en propionate transparent Honeywell Protecto-ShieldMD 21 cm X 38 cm X 1,8 mm
alt
11390046
Écran facial en propionate vert foncé Honeywell Protecto-ShieldMD 21 cm X 38 cm X 1,8 mm
alt
11390047
Écran facial en polycarbonate transparent Honeywell Protecto-ShieldMD 21 cm X 38 cm X 1,8 mm
alt
11390058
Visières de rechange Protecto-Shield – série Universal /  V84
alt
11390064
Écran facial en propionate transparent en sachet polyéthylène Honeywell Protecto-ShieldMD 21 cm X 38 cm X 1,8 mm