Écrans faciaux
Uvex Bionic
Un écran facial révolutionnaire conçu pour les tâches exigeantes
Caractéristiques et avantages :
- L’écran Bionic Shield est un écran facial révolutionnaire. Conçu pour les travaux difficiles, il est résistant là où cela est nécessaire, tout en étant extrêmement léger et équilibré pour assurer un confort tout au long de la journée.
- Grâce à sa conception de technologie avancée, l’écran facial Bionic Shield protège plus facilement contre les débris en suspension dans l’air, les éclaboussures et le rayonnement infrarouge de soudage
- Avec son niveau de réglage élevé et sa visière remplaçable. l’écran facial Bionic Shield est l’écran que tous les travailleurs désirent porter.
- Protection améliorée contre les débris en suspension dans l’air.
- Excellente la qualité optique pour une visibilité accrue.
- Visière facilement remplaçable avec choix de deux positions.
- Fixation sécurisée de la visière.
- Design léger, équilibré et ergonomique permettant une durée d’utilisation prolongée.
- Arrière du harnais doté d’une mousse à alvéoles confortable.
- Bandeau perméable à l’air, amovible et lavable.
- Fini noir mat.
- Peut être porté confortablement par-dessus la plupart des lunettes de protection et des respirateurs.
- L’écran facial offre une protection secondaire et DOIT être porté avec des lunettes à branches ou de protection.
- Idéal pour les travailleurs exposés aux chutes d’objet, aux objets volants, aux chocs, aux éclaboussures de substances chimiques et aux débris en suspension.
- L’accessoire pour casque de sécurité est compatible avec plusieurs casques de sécurité et a été testé avec les casques Sperian et ses principaux concurrents.
- Conforme à la norme ANSI Z87+ (haute résistance aux chocs) et testé par Honeywell pour répondre aux exigences de la norme CSA Z94.3.
Autres
- Casque de sécurité adaptable
- Oui
- Matériau des verres
- Polycarbonate
- Protège-menton
- Oui
- Matériau du casque
- ABS
- Type d’écran facial
- Bouclier complet révolutionnaire
- Écran facial
- Fenêtre transparente
- Diélectrique
- Oui
Autres
- Casque de sécurité adaptable
- Oui
- Matériau des verres
- Polycarbonate
- Protège-menton
- Oui
- Matériau du casque
- ABS
- Type d’écran facial
- Bouclier complet révolutionnaire
- Écran facial
- Fenêtre transparente
- Diélectrique
- Oui
- Casque de sécurité adaptable : Oui
- Matériau des verres : Polycarbonate
- Protège-menton : Oui
- Matériau du casque : ABS
- Type d’écran facial : Bouclier complet révolutionnaire
- Écran facial : Fenêtre transparente
- Diélectrique : Oui