/content/sps/ca/fr/search-results.html

Écrans faciaux

Uvex Turboshield

Uvex Turboshield

Vue d'ensemble
Développé grâce à des recherches approfondies menées auprès de clients et doté d’une technologie brevetée, le système de protection faciale Uvex Turboshield offre un confort supérieur pour un port prolongé, le remplacement de visière le plus facile du marché et un équilibre optimal lorsqu’il est utilisé avec un casque de sécurité. Le système Uvex Turboshield est tout indiqué pour les travailleurs exposés à la chute d’objets ou aux objets volants, aux chocs, aux éclaboussures et à la présence de débris en suspension dans l’air. De plus, il peut être porté confortablement avec la plupart des lunettes de protection, des respirateurs et des protège-oreilles.

Caractéristiques et avantages :
  • Confort supérieur. Le berceau de suspension flexible à coussinet offre une zone de contact 300 % plus grande que les systèmes de suspensions traditionnels pour éliminer les points de pression et assurer un port toute la journée.
  • Changement de visière facile. Le système de dégagement simple par bouton-poussoir permet un remplacement facile de la visière en quelques secondes.
  • Ajustement personnalisé confortable. Les boutons de contrôle sont grands et ergonomiques pour un réglage facile, même en portant des gants.
  • Protection améliorée. Sentez-vous plus en sécurité grâce à une couverture du menton 50 % supérieure à celle des visières traditionnelles, sans avoir besoin d’accessoires encombrants.
  • Meilleur équilibre. La visière glisse vers l’arrière de 17,8 cm (7 po), améliorant l’équilibre et la répartition du poids. Dégagement amélioré. Le design à double charnière augmente le dégagement jusqu’à 10,2 cm (4 po) et maintient les fentes pour accessoires ouvertes pour une compatibilité avec d’autres EPI.
Brochure
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Uvex Turboshield™ - Brochure - ENG
application/pdf 4.32 MB
7/21/2021
4.32 MB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Uvex Turboshield™ - Brochure - ENG
4.32 MB
7/21/2021
4.32 MB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Uvex Turboshield™ - Brochure - ENG
4.32 MB
7/21/2021
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
S9500
Harnais en nylon Honeywell TurboshieldMC
alt
S9510
Adaptateur pour casque de sécurité en nylon Honeywell TurboshieldMC
alt
S9550
Écran facial Honeywell TurboshieldMC en polycarbonate sans revêtement transparent de 23 cm x 40,3 cm x2,4 MM
alt
S9555
Écran facial en polycarbonate antibuée/revêtement dur transparent Honeywell TurboshieldMC 23 cm x 40,3 cm x 2,4 MM
alt
S9560
Visière de rechange torique Turboshield – Nuance 3.0 polycarbonate
alt
S9565
Visière de rechange torique Turboshield – Nuance 5.0 polycarbonate
alt
S9570
Visière de rechange torique Turboshield – polycarbonate gris
alt
S9575
Visière de rechange torique Turboshield – polycarbonate gris
Image
SKU
Description
alt
S9500
Harnais en nylon Honeywell TurboshieldMC
alt
S9510
Adaptateur pour casque de sécurité en nylon Honeywell TurboshieldMC
alt
S9550
Écran facial Honeywell TurboshieldMC en polycarbonate sans revêtement transparent de 23 cm x 40,3 cm x2,4 MM
alt
S9555
Écran facial en polycarbonate antibuée/revêtement dur transparent Honeywell TurboshieldMC 23 cm x 40,3 cm x 2,4 MM
alt
S9560
Visière de rechange torique Turboshield – Nuance 3.0 polycarbonate
alt
S9565
Visière de rechange torique Turboshield – Nuance 5.0 polycarbonate
alt
S9570
Visière de rechange torique Turboshield – polycarbonate gris
alt
S9575
Visière de rechange torique Turboshield – polycarbonate gris