/content/sps/ca/fr/search-results.html

Casques de sécurité

L'Everest A119R

L'Everest A119R

Vue d'ensemble
Coque à large rebord en PEHD avec fentes pour accessoires. Protège contre les rayons UV du soleil, la pluie et les débris qui tombent. Système de suspension en nylon à quatre ou six points avec réglage de la hauteur à deux niveaux. A49 : Conforme aux normes ANSI Z89.1-2009 et CSA Z94.1-2005 type 1 classe E. A119R : Conforme aux normes ANSI Z89.1-2009 et CSA Z94.1 type 2 classe E.

Caractéristiques et avantages :
  • Toutes les caractéristiques de protection du A49R, plus une doublure en mousse pour la protection latérale.
  • Idéal pour les travailleurs exposés aux risques de coups sur le côté, l’avant ou l’arrière de la tête, ainsi qu’aux risques de chute de débris, à la pluie ou aux rayons UV du soleil.
  • Système de suspension à six points en fil de nylon avec ajustement de la taille par encliquetage, bandeau frontal de confort et coussinet pour la calotte, hauteur d’ajustement à deux niveaux et auto-centrage pour assurer confort et stabilité.
  • Conforme aux normes ANSI Z89.1-2009 type II classe E et CSA type 2 classe E.
Spécificités

Autres

  • Bord
    • Rebord complet
  • Impressions personnalisées disponibles
    • Oui
  • Emplacements pour accessoires
    • Oui
  • Réglage de la hauteur
    • Deux niveaux
  • Matériau de la coque
    • PEHD
  • Gouttière de pluie
    • Oui
  • Type de suspension
    • Six points
  • Normes
    • ANSI Z89.1-2009 Type 2, Catégorie E
    • CSA Z94.1 Type 2, Catégorie E
    • ANSI Z89.1-2009 type 2 classe E
    • CSA Z94.1 Type 2, Classe E

Autres

  • Bord
    • Rebord complet
  • Impressions personnalisées disponibles
    • Oui
  • Emplacements pour accessoires
    • Oui
  • Réglage de la hauteur
    • Deux niveaux
  • Matériau de la coque
    • PEHD
  • Gouttière de pluie
    • Oui
  • Type de suspension
    • Six points
  • Normes
    • ANSI Z89.1-2009 Type 2, Catégorie E
    • CSA Z94.1 Type 2, Catégorie E
    • ANSI Z89.1-2009 type 2 classe E
    • CSA Z94.1 Type 2, Classe E
  • Bord : Rebord complet
  • Impressions personnalisées disponibles : Oui
  • Emplacements pour accessoires : Oui
  • Réglage de la hauteur : Deux niveaux
  • Matériau de la coque : PEHD
  • Gouttière de pluie : Oui
  • Type de suspension : Six points
  • Normes : ANSI Z89.1-2009 Type 2, Catégorie E| CSA Z94.1 Type 2, Catégorie E|ANSI Z89.1-2009 type 2 classe E|CSA Z94.1 Type 2, Classe E
Product Number
Image
SKU
Description
alt
A119R010000
HDPE Honeywell White North Everest | Casque de sécurité en polyéthylène à rebord complet avec coiffe à rochet à 6 points
alt
A119R020000
« Everest » – Casque de sécurité à rebord complet avec fentes pour accessoires, coque PEHD, doublure en mousse, suspension en nylon à 6 points, réglage à cliquet Smooth Lok, 4 points d’ancrage pour la mentonnière.
alt
A119R030000
« Everest » – Casque de sécurité à rebord complet avec fentes pour accessoires, coque PEHD, doublure en mousse, suspension en nylon à 6 points, réglage à cliquet Smooth Lok, 4 points d’ancrage pour la mentonnière.
alt
A119R040000
« Everest » – Casque de sécurité à rebord complet avec fentes pour accessoires, coque PEHD, doublure en mousse, suspension en nylon à 6 points, réglage à cliquet Smooth Lok, 4 points d’ancrage pour la mentonnière.
alt
A119R070000
Casque de sécurité en polyéthylène haute densité (PEHD) Honeywell Sky Blue North Everest | Casque de sécurité en polyéthylène à rebord complet avec coiffe à rochet à 6 points
alt
A119R080000
« Everest » – Casque de sécurité à rebord complet avec fentes pour accessoires, coque PEHD, doublure en mousse, suspension en nylon à 6 points, réglage à cliquet Smooth Lok, 4 points d’ancrage pour la mentonnière.
alt
A119R090000
« Everest » – Casque de sécurité à rebord complet avec fentes pour accessoires, coque PEHD, doublure en mousse, suspension en nylon à 6 points, réglage à cliquet Smooth Lok, 4 points d’ancrage pour la mentonnière.
alt
A119R110000
« Everest » – Casque de sécurité à rebord complet avec fentes pour accessoires, coque PEHD, doublure en mousse, suspension en nylon à 6 points, réglage à cliquet Smooth Lok, 4 points d’ancrage pour la mentonnière.
alt
A49040000
« Everest » – Casque de sécurité à rebord intégral avec fentes pour accessoires, coque PEHD, coiffe en nylon à 4 points, réglage du verrouillage à broche, 4 points d'ancrage pour la mentonnière.
alt
A49R030000
« Everest » – Casque de sécurité à rebord complet avec fentes pour accessoires, coque PEHD, coiffe en nylon à 6 points, réglage à cliquet Smooth Lok, 4 points d'ancrage pour la mentonnière
Image
SKU
Description
alt
A119R010000
HDPE Honeywell White North Everest | Casque de sécurité en polyéthylène à rebord complet avec coiffe à rochet à 6 points
alt
A119R020000
« Everest » – Casque de sécurité à rebord complet avec fentes pour accessoires, coque PEHD, doublure en mousse, suspension en nylon à 6 points, réglage à cliquet Smooth Lok, 4 points d’ancrage pour la mentonnière.
alt
A119R030000
« Everest » – Casque de sécurité à rebord complet avec fentes pour accessoires, coque PEHD, doublure en mousse, suspension en nylon à 6 points, réglage à cliquet Smooth Lok, 4 points d’ancrage pour la mentonnière.
alt
A119R040000
« Everest » – Casque de sécurité à rebord complet avec fentes pour accessoires, coque PEHD, doublure en mousse, suspension en nylon à 6 points, réglage à cliquet Smooth Lok, 4 points d’ancrage pour la mentonnière.
alt
A119R070000
Casque de sécurité en polyéthylène haute densité (PEHD) Honeywell Sky Blue North Everest | Casque de sécurité en polyéthylène à rebord complet avec coiffe à rochet à 6 points
alt
A119R080000
« Everest » – Casque de sécurité à rebord complet avec fentes pour accessoires, coque PEHD, doublure en mousse, suspension en nylon à 6 points, réglage à cliquet Smooth Lok, 4 points d’ancrage pour la mentonnière.
alt
A119R090000
« Everest » – Casque de sécurité à rebord complet avec fentes pour accessoires, coque PEHD, doublure en mousse, suspension en nylon à 6 points, réglage à cliquet Smooth Lok, 4 points d’ancrage pour la mentonnière.
alt
A119R110000
« Everest » – Casque de sécurité à rebord complet avec fentes pour accessoires, coque PEHD, doublure en mousse, suspension en nylon à 6 points, réglage à cliquet Smooth Lok, 4 points d’ancrage pour la mentonnière.
alt
A49040000
« Everest » – Casque de sécurité à rebord intégral avec fentes pour accessoires, coque PEHD, coiffe en nylon à 4 points, réglage du verrouillage à broche, 4 points d'ancrage pour la mentonnière.
alt
A49R030000
« Everest » – Casque de sécurité à rebord complet avec fentes pour accessoires, coque PEHD, coiffe en nylon à 6 points, réglage à cliquet Smooth Lok, 4 points d'ancrage pour la mentonnière