Casques de sécurité
Roughneck P1
Roughneck P1
Caractéristiques et avantages :
- Le système de suspension brevetée SuperEight permet d’équilibrer et de répartir le poids sur une plus grande surface pour un confort et une protection accrus.
- La fibre de verre moulée par injection et brevetée est huit fois plus résistante que le polyéthylène haute densité (PEHD) des coques ordinaires.
- La résine de couleur unie moulée par injection donne un fini permanent qui ne pèle pas ni ne s’écaille. Le casque est offert en neuf couleurs populaires.
- La meilleure résistance à la chaleur de sa catégorie. Il résiste aux chocs même à des températures extrêmes allant jusqu’à 188 °C (370 °F).
- Offert en neuf couleurs populaires. Consultez la brochure pour obtenir plus de détails et les renseignements pour la commande.
Autres
- Normes
- ANSI Z89.1-2014 Type I Catégorie G; CSA Z94.1-2005 Type 1 Catégorie G
- Impressions personnalisées disponibles
- Oui
- Enfilement inversé
- Oui
- Diélectrique
- Oui
- Gouttière de pluie
- Non
- Emplacements pour accessoires
- Non
- Bandeau absorbant disponible
- Oui
- Type de suspension
- Huit points
- Matériau de la coque
- Nylon exclusif; mélange de fibre de verre
- Bord
- Rebord complet
Autres
- Normes
- ANSI Z89.1-2014 Type I Catégorie G; CSA Z94.1-2005 Type 1 Catégorie G
- Impressions personnalisées disponibles
- Oui
- Enfilement inversé
- Oui
- Diélectrique
- Oui
- Gouttière de pluie
- Non
- Emplacements pour accessoires
- Non
- Bandeau absorbant disponible
- Oui
- Type de suspension
- Huit points
- Matériau de la coque
- Nylon exclusif; mélange de fibre de verre
- Bord
- Rebord complet
- Normes : ANSI Z89.1-2014 Type I Catégorie G; CSA Z94.1-2005 Type 1 Catégorie G
- Impressions personnalisées disponibles : Oui
- Enfilement inversé : Oui
- Diélectrique : Oui
- Gouttière de pluie : Non
- Emplacements pour accessoires : Non
- Bandeau absorbant disponible : Oui
- Type de suspension : Huit points
- Matériau de la coque : Nylon exclusif; mélange de fibre de verre
- Bord : Rebord complet