Casques de sécurité
Le Matterhorn A89
Le Matterhorn A89
Caractéristiques et avantages :
- Casque de sécurité latérale tout usage en PEHD avec doublure en mousse. La coque extérieure en PEHD est rainurée pour plus de rigidité.
- Gouttière antipluie et fentes pour accessoires.
- Choix de système de suspension à ajustement rapide ou à cliquet, les deux disposant d’une bande de confort frontale et d’un coussinet de tête pour un confort optimal.
- La coiffe comprend une structure « en araignée » à 4 points et en nylon avec hauteur d'ajustement à 3 niveaux.
- Conforme aux normes ANSI Z89.1-2009 et CSA Z94.1-2005 type 2 classe E.
Autres
- Réglage de la hauteur
- Trois niveaux
- Gouttière de pluie
- Oui
- Impressions personnalisées disponibles
- Oui
- Matériau de la coque
- PEHD
- Type de suspension
- Quatre points
- Emplacements pour accessoires
- Oui
- Normes
- ANSI Z89.1-2009 type 2 classe E
- CSA Z94.1-2005 Type 2, Classe E
- ANSI Z89.1-2009 Type 2, Catégorie E
- CSA Z94.1-2005 Type 2, Catégorie E
- Bord
- Style de casque
Autres
- Réglage de la hauteur
- Trois niveaux
- Gouttière de pluie
- Oui
- Impressions personnalisées disponibles
- Oui
- Matériau de la coque
- PEHD
- Type de suspension
- Quatre points
- Emplacements pour accessoires
- Oui
- Normes
- ANSI Z89.1-2009 type 2 classe E
- CSA Z94.1-2005 Type 2, Classe E
- ANSI Z89.1-2009 Type 2, Catégorie E
- CSA Z94.1-2005 Type 2, Catégorie E
- Bord
- Style de casque
- Réglage de la hauteur : Trois niveaux
- Gouttière de pluie : Oui
- Impressions personnalisées disponibles : Oui
- Matériau de la coque : PEHD
- Type de suspension : Quatre points
- Emplacements pour accessoires : Oui
- Normes : ANSI Z89.1-2009 type 2 classe E|CSA Z94.1-2005 Type 2, Classe E|ANSI Z89.1-2009 Type 2, Catégorie E | CSA Z94.1-2005 Type 2, Catégorie E
- Bord : Style de casque