Casques de sécurité
Le Peak A79
Le Peak A79
Caractéristiques et avantages :
- Design polyvalent et fiable, avec coque extérieure rainurée en PEHD, fentes pour accessoires anti-pluie, et suspension en nylon à quatre points.
- Réglage de taille par verrouillage à broche ou encliquetage, avec hauteur d'ajustement à 3 niveaux.
- Conforme aux normes ANSI Z89.1-2009 et CSA Z94.1-2005 type 1 classe E.
Autres
- Impressions personnalisées disponibles
- Oui
- Réglage de la hauteur
- Trois niveaux
- Normes
- ANSI Z89.1-2009 type 1, classe E
- CSA Z94.1-2005 Type 1, Classe E
- ANSI Z89.1-2009 Type 1, Catégorie E
- CSA Z94.1-2005 Type 1, Catégorie E
- Matériau de la coque
- PEHD
- Type de suspension
- Quatre points
- Gouttière de pluie
- Oui
- Bord
- Style de casque
- Emplacements pour accessoires
- Oui
Autres
- Impressions personnalisées disponibles
- Oui
- Réglage de la hauteur
- Trois niveaux
- Normes
- ANSI Z89.1-2009 type 1, classe E
- CSA Z94.1-2005 Type 1, Classe E
- ANSI Z89.1-2009 Type 1, Catégorie E
- CSA Z94.1-2005 Type 1, Catégorie E
- Matériau de la coque
- PEHD
- Type de suspension
- Quatre points
- Gouttière de pluie
- Oui
- Bord
- Style de casque
- Emplacements pour accessoires
- Oui
- Impressions personnalisées disponibles : Oui
- Réglage de la hauteur : Trois niveaux
- Normes : ANSI Z89.1-2009 type 1, classe E|CSA Z94.1-2005 Type 1, Classe E|ANSI Z89.1-2009 Type 1, Catégorie E | CSA Z94.1-2005 Type 1, Catégorie E
- Matériau de la coque : PEHD
- Type de suspension : Quatre points
- Gouttière de pluie : Oui
- Bord : Style de casque
- Emplacements pour accessoires : Oui