Casques de sécurité
Le Summit A99R Summit
Le Summit A99R Summit
Caractéristiques et avantages :
- Casque de sécurité contre les chocs latéraux sans gouttière, avec doublure en mousse de qualité supérieure.
- Suspension par encliquetage à 6 points en fil de nylon entièrement réglable pour un confort total.
- Le système de suspension est doté d’un centrage automatique et d’un réglage en hauteur à deux niveaux, d’une bande de confort frontale et d’un coussinet pour la calotte.
- L'ajustement de la taille par encliquetage procure une stabilité et un confort accrus dans des situations difficiles.
- La coque extérieure robuste en PEHD offre un style épuré et des fentes à accessoires.
- Conforme aux normes ANSI Z89.1-2009 et CSA Z94.1-2005 type 2 classe E.
Autres
- Bord
- Style de casque
- Matériau de la coque
- PEHD
- Réglage de la hauteur
- Deux niveaux
- Normes
- ANSI Z89.1-2009 type 2 classe E
- CSA Z94.1-2005 Type 2, Classe E
- ANSI Z89.1-2009 Type 2, Catégorie E
- CSA Z94.1-2005 Type 2, Catégorie E
- Type de suspension
- Six points
- Impressions personnalisées disponibles
- Oui
- Gouttière de pluie
- Oui
Autres
- Bord
- Style de casque
- Matériau de la coque
- PEHD
- Réglage de la hauteur
- Deux niveaux
- Normes
- ANSI Z89.1-2009 type 2 classe E
- CSA Z94.1-2005 Type 2, Classe E
- ANSI Z89.1-2009 Type 2, Catégorie E
- CSA Z94.1-2005 Type 2, Catégorie E
- Type de suspension
- Six points
- Impressions personnalisées disponibles
- Oui
- Gouttière de pluie
- Oui
- Bord : Style de casque
- Matériau de la coque : PEHD
- Réglage de la hauteur : Deux niveaux
- Normes : ANSI Z89.1-2009 type 2 classe E|CSA Z94.1-2005 Type 2, Classe E|ANSI Z89.1-2009 Type 2, Catégorie E| CSA Z94.1-2005 Type 2, Catégorie E
- Type de suspension : Six points
- Impressions personnalisées disponibles : Oui
- Gouttière de pluie : Oui