Pièces et accessoires
Uvex ClearMD Plus portable, poste de nettoyage de lentilles jetables
Uvex ClearMD Plus portable: poste de nettoyage de lentilles jetables
Notre formule améliorée offre des résultats sûrs et efficaces dans une solution sans isopropanol ni silicone qui n’endommagera pas et ne délaminera pas les lentilles. Il suffit d’essuyer les lentilles souillées avec la solution pendant 10 secondes et de laisser sécher pour un nettoyage facile et durable.
Uvex ClearMD Plus portable: la station de nettoyage de lentilles jetables comprend :
- 473 ml (16 oz liq.) de vaporisateur nettoyant Uvex Clear Plus
- 1 500 serviettes
- Soulève et élimine rapidement la saleté, la poussière, les débris et l’huile
- Réduit la saleté visible à des niveaux inférieurs aux limites détectables (0,2 à 0,3 % de brouillard)
- Sans traces: sans résidus: résultats sans traces
- Sans alcool ni silicone
- Méthanol: éthanol: et sans isopropanol
- Sans butoxyéthanol
- Odeur agréable d’extrait de papaye naturelle
- Sécuritaire pour une utilisation sur n’importe quelle lentille ou surface enduite
- Ne se dégradera pas et ne délaminera pas le matériau des lentilles
- Peut être utilisé à des températures aussi basses que -40 °C (-40 °F)
- Formule brevetée
- Durée de conservation de 5 ans.
- 16 po L x 3,19 po L x 9,25 po H
- Fabriqué aux États-Unis