/content/sps/ca/fr/search-results.html

Pièces et accessoires

Filtres, plaques et lentilles de soudage

Filtres de soudage, plaques et lentilles

Vue d'ensemble
Fibre-Metal offre une gamme complète de filtres de soudage, d’écrans de garde, de plaques de sécurité et de lentilles pour nos casques de soudage et nos lunettes de protection. Notre gamme HAUTE PERFORMANCE comprend une plaque ou une lentille de qualité supérieure pour pratiquement toutes les applications de fabrication du métal. Tous nos produits sont fabriqués selon les normes les plus élevées avec un contrôle de qualité rigoureux pour améliorer la vision du travail des fabricants et assurer une productivité maximale tout en offrant une protection conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1. Pour tirer le meilleur parti d’un casque ou d’un masque de soudage Fibre-Metal, équipez-le d’un filtre HAUTE PERFORMANCE, d’écrans de garde, de plaques de sécurité ou de lentilles.

Caractéristiques et avantages :

FILTRES EN VERRE
Coupe de précision à la taille réelle pour un meilleur ajustement. Optiquement correct avec un ombrage uniforme sur toute la plaque ou la lentille pour la protection et le confort du soudeur.

FILTRES EN POLYCARBONATE
Avec environ 1/3 du poids d’un filtre en verre comparable et beaucoup plus résistant aux chocs, les filtres en polycarbonate sont le choix des soudeurs à production élevée.

FILTRES PLAQUÉS OR
Tous les avantages d’un filtre en polycarbonate, avec l’avantage supplémentaire d’un revêtement en or qui réfléchit jusqu’à 99 % de la lumière infrarouge, réduisant ainsi la température à l’intérieur du casque. Un soudeur qui a moins chaud et est plus confortable restera sur le chantier plus longtemps et produira plus.

PLAQUE DE SÉCURITÉ EN POLYCARBONATE
Moulées par injection, optiquement correctes et légères, les plaques de sécurité en polycarbonate résistent aux chocs pour un niveau de protection supplémentaire.

ÉCRANS DE GARDE CR39
Écrans de garde de qualité supérieure contenant un pourcentage plus élevé de matériau CR39 que toute autre marque, y compris celles qui prétendent être « 100 % CR39 ». Une meilleure qualité procure une meilleure protection et une durée de vie plus longue que les plaques filtrantes coûteuses.

LOUPES DE SOUDAGE EN POLYCARBONATE
Moulées par injection en une seule pièce à partir d’un polycarbonate spécial de qualité optique: réduisent la fatigue et l’irritation des yeux parce qu’elles sont optiquement correctes. Il s’agit de la seule loupe sur le marché conçue pour une distance de travail optimale de 30,5 cm (12 po) de la soudure au lieu de la distance habituelle de 15,2 cm (6 po). Le revêtement dur en silicone protège la surface des égratignures et des marques.
Spécificités

Autres

  • À utiliser avec
    • Casques de soudeur; lunette étanche

Autres

  • À utiliser avec
    • Casques de soudeur; lunette étanche
  • À utiliser avec : Casques de soudeur; lunette étanche
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
1092
Accessoires en plastique noir Honeywell Fibre-MetalMD Ressort de retenue
alt
3651.50
GROSSISSANT POLY
alt
3652.50
GROSSISSANT POLY
alt
CL242
PLAQUE DE SÉCURITÉ, POLYCARB, 2X4
alt
CL452
alt
P241SH5
FILTRE PL,VERRE,SH-5, 2X4
alt
P241SH8
Plaque filtrante en verre traité thermiquement 5,1 cm x 10,8 cm nuance 5-14
alt
P241SH9
FILTRE PL, VERRE,SH-9, 2X4
alt
P242
Le couvercle extérieur en plastique transparent Fibre-MetalMD P242 contient un pourcentage plus élevé de matériau CR-39 que toute autre marque, y compris celles qui prétendent être 100 % CR-39. Le couvercle protège les filtres coûteux.
alt
P247SH10
La lentille filtrante de teinte 10 à haut rendement Fibre-MetalMD P-247 mesurant 5,1 cm x 11 cm est fabriquée en polycarbonate durable. La lentille offrant une résistance élevée aux chocs est un choix idéal pour les soudeurs à haute production.
Image
SKU
Description
alt
1092
Accessoires en plastique noir Honeywell Fibre-MetalMD Ressort de retenue
alt
3651.50
GROSSISSANT POLY
alt
3652.50
GROSSISSANT POLY
alt
CL242
PLAQUE DE SÉCURITÉ, POLYCARB, 2X4
alt
CL452
alt
P241SH5
FILTRE PL,VERRE,SH-5, 2X4
alt
P241SH8
Plaque filtrante en verre traité thermiquement 5,1 cm x 10,8 cm nuance 5-14
alt
P241SH9
FILTRE PL, VERRE,SH-9, 2X4
alt
P242
Le couvercle extérieur en plastique transparent Fibre-MetalMD P242 contient un pourcentage plus élevé de matériau CR-39 que toute autre marque, y compris celles qui prétendent être 100 % CR-39. Le couvercle protège les filtres coûteux.
alt
P247SH10
La lentille filtrante de teinte 10 à haut rendement Fibre-MetalMD P-247 mesurant 5,1 cm x 11 cm est fabriquée en polycarbonate durable. La lentille offrant une résistance élevée aux chocs est un choix idéal pour les soudeurs à haute production.