Lunettes de sécurité
North Op-Tema
Lightweight classic style model with a full view lens and a built-in moulded browbar, soft adjustable nosepiece, adjustable temple lengths and lens angles, and a breakaway Flexicord retainer.
Key Features
• Adjustable temple length and lens angle for personalized fit
• Adjustable soft nose bridge
• Available with scratch-resistant hardcoating or optional Fog-Ban® anti-fog coating
• Includes adjustable break-away FlexiCord
Recommended Industries/Use
- Agriculture
- Construction
- Manufacturing
Hazards
- Airborne Particulates
- Impact
Regulations
- ANSI - Meets the ANSI Z87.1-2010 standard
- CSA - Tested by Honeywell to meet the requirements of the CSA Z94.3 standard
Historical Brand
Warranty Information
Autres
- Couleur de la monture
- Black
- Matériau de la monture
- Frameless Uni-lens
- Diélectrique
- Yes
- Revêtement des verres
- Hardcoat, Fog-Ban® Anti-fog coating
- Lentilles remplaçables
- No
- Matériau des verres
- Polycarbonate
Autres
- Couleur de la monture
- Black
- Matériau de la monture
- Frameless Uni-lens
- Diélectrique
- Yes
- Revêtement des verres
- Hardcoat, Fog-Ban® Anti-fog coating
- Lentilles remplaçables
- No
- Matériau des verres
- Polycarbonate
- Couleur de la monture : Black
- Matériau de la monture : Frameless Uni-lens
- Diélectrique : Yes
- Revêtement des verres : Hardcoat, Fog-Ban® Anti-fog coating
- Lentilles remplaçables : No
- Matériau des verres : Polycarbonate