Lunettes de sécurité
North Adaptec Series
North Adaptec Protective Eyewear System is designed in three scientifically determined sizes (Regular, Narrow, and Wide) to meet the unique eyewear fitting requirements of every individual.
Key Features
Recommended Industries/Use
- Agriculture
- Chemical
- Construction
- Food Services
- Forestry
- Government
- Manufacturing
- Medical
- Oil and Gas
- Pharmaceutical
- Steel and Metals
- Utilities
- Welding
- Wind Energy
Hazards
- Airborne Particulates
- Impact
Regulations
- Test certifications - Meets ANSI Z87.1-2010 and is Tested by Honeywell to meet the requirements of the CSA Z94.3 standard
Autres
- Lentilles remplaçables
- Yes
- Couleur de la monture
- Translucent Black, Dark Blue
- Matériau des verres
- Polycarbonate
- Matériau de la monture
- N/A
- Diélectrique
- Yes
- Revêtement des verres
- 4A
Autres
- Lentilles remplaçables
- Yes
- Couleur de la monture
- Translucent Black, Dark Blue
- Matériau des verres
- Polycarbonate
- Matériau de la monture
- N/A
- Diélectrique
- Yes
- Revêtement des verres
- 4A
- Lentilles remplaçables : Yes
- Couleur de la monture : Translucent Black, Dark Blue
- Matériau des verres : Polycarbonate
- Matériau de la monture : N/A
- Diélectrique : Yes
- Revêtement des verres : 4A