/content/sps/ca/fr/search-results.html

Lunettes de sécurité

SVP série 300

SVP série 300

Vue d'ensemble
Les lunettes SVP série 300 offrent une allure élégante, un look pleine monture et des branches de type « os et tendon » pour un confort qui dure toute la journée. Ces lunettes légères à lentille unique sont dotées de branches flexibles, d’une monture incurvée enveloppante diélectrique 10-base et leurs lentilles sont offertes avec revêtement antibuée et revêtement dur à traitement anti-rayures. La série SVP 300 offre un ajustement parfait pour tous les travailleurs à temps partiel et à temps plein.

Caractéristiques et avantages :
  • Lentilles en PC, HC, Uvextra AF
  • Élégantes, à lentilles unique avec look pleine monture enveloppante 10-base
  • Embouts flexibles
  • Plaquettes nasales moulées
  • Offertes en teintes transparentes et grises
Certifications
  • ANSI Z.87.1+ 2015
Revêtements de lentilles en polycarbonate disponibles avec :
  • Revêtement dur et Uvextra AF
Ajustement :
  • Couverture enveloppante 10-base
  • Branches flexibles de type « os et tendon » pour plus de confort et un meilleur ajustement
  • Pont nasal moulé
Protection :
  • Lentilles à filtration de niveau U6 et protection contre les rayons UVB/UVA de 99,9 % pour la transmittance des rayons UV lointaine et proche
  • Monture diélectrique
  • Offertes en montures et teintes de lentilles transparentes et grises
  • Certifiées conformes à la norme ANSI+ 2015
Propositions de valeur :
  • Simplicité élégante à un excellent rapport qualité-prix
Style :
  • Sans cadre avec un look de lunettes à monture pleine
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
SVP300
VERRES TEINTÉS CLAIRS AVEC MONTURE TRANSPARENTE UVEX SVP300 ET REVÊTEMENT DUR/ANTI-RAYURES
alt
SVP301
VERRES TEINTÉS CLAIRS AVEC MONTURE TRANSPARENTE UVEX SVP300 ET REVÊTEMENT ANTIBUÉE
alt
SVP302
VERRES TEINTÉS GRIS AVEC MONTURE GRISE UVEX SVP300 ET REVÊTEMENT DUR/ANTI-RAYURES
alt
SVP303
VERRES TEINTÉS GRIS AVEC MONTURE GRISE UVEX SVP300 ET REVÊTEMENT ANTIBUÉE
Image
SKU
Description
alt
SVP300
VERRES TEINTÉS CLAIRS AVEC MONTURE TRANSPARENTE UVEX SVP300 ET REVÊTEMENT DUR/ANTI-RAYURES
alt
SVP301
VERRES TEINTÉS CLAIRS AVEC MONTURE TRANSPARENTE UVEX SVP300 ET REVÊTEMENT ANTIBUÉE
alt
SVP302
VERRES TEINTÉS GRIS AVEC MONTURE GRISE UVEX SVP300 ET REVÊTEMENT DUR/ANTI-RAYURES
alt
SVP303
VERRES TEINTÉS GRIS AVEC MONTURE GRISE UVEX SVP300 ET REVÊTEMENT ANTIBUÉE