Lunettes de sécurité
Lunettes à lentilles rabattables UvexMD série 880 pour casques de sécurité
Verres relevables Klip Flip Uvex série 880 pour casques de sécurité
Les verres relevables Klip Flip Uvex série 880 pour visières de casques de sécurité offrent une amélioration rapide et pratique de la vision pour de nombreux secteurs industriels. Que vous travailliez en métallurgie, dans un atelier de soudure ou de découpe, dans une fonderie ou une verrerie, vous apprécierez la commodité ce modèle rabattable. Ces lentilles peuvent être abaissées facilement pour observer une fonte ou une soudure et être relevées lorsqu’ils ne sont plus nécessaires. Un pivotement sur 180° est possible, ce qui permet de relever ou d’abaisser les lentilles filtrantes pour dégager ou protéger complètement votre champ de vision.
Caractéristiques et avantages :
- S’ajustent sur le casque de sécurité ou les rebords de casque de protection
- À porter avec les lunettes de protection existantes
- Rabattez-les rapidement pour améliorer la vision, puis relevez-les lorsque vous n’en avez pas besoin
- La pince à ressort intégrée maintient solidement les lunettes de la série 880 — sans vis, fixations ou outils
- Disponible avec des demi lentilles ou des lentilles pleines en teintes de soudage vert 4, 5, 6, et 8: en teintes bleu cobalt 3, 4, 6, et 8 et en teinte de réduction de l’éblouissement vert 3
Autres
- Style de monture
- Pleine façade
- Demi-façade
- Demi-façade
- Façade Complète
- Matériau de la monture
- Acier inoxydable
Autres
- Style de monture
- Pleine façade
- Demi-façade
- Demi-façade
- Façade Complète
- Matériau de la monture
- Acier inoxydable
- Style de monture : Pleine façade|Demi-façade|Demi-façade | Façade Complète
- Matériau de la monture : Acier inoxydable