Lunettes de sécurité
UvexMD série A400
Uvex série A400
Caractéristiques et avantages :
- Disponible avec un revêtement de lentilles UvextraMD AF
- Devant enveloppant monobloc avec conception à doubles lentilles
- Offertes en différentes couleurs de monture et teintes de lentilles
- ANSI Z87.1+2015
- Testées par Honeywell pour répondre à la norme CSA Z94.3
- Revêtement dur Uvextra
- Traitement anti-rayures
- Devant enveloppant monobloc avec conception à double lentilles
- Disponible avec un revêtement de lentilles Uvextra AF
- Lentille de niveau U6 filtrant 99,9 % des rayons UVB/UVA
- Certifiées conformes à la norme ANSI+ 2015 et testées par Honeywell pour répondre aux exigences de la norme CSA Z94.3
- Fiable: solution économique pour les environnements nécessitant des lunettes de protection
Autres
- Couleur de la monture
- Ambre
- Gris
- Transparent
- Avantages de la plateforme de produits
- Devant enveloppant monobloc agressif avec conception à double objectif; disponible avec revêtement dur résistant aux égratignures ou revêtement AF optionnel.
- Options pour les branches
- Spatule
- Revêtement des verres
- HC
- UvextraMD AF
- Couleur de la lentille
- Variété de teintes de lentilles
Autres
- Couleur de la monture
- Ambre
- Gris
- Transparent
- Avantages de la plateforme de produits
- Devant enveloppant monobloc agressif avec conception à double objectif; disponible avec revêtement dur résistant aux égratignures ou revêtement AF optionnel.
- Options pour les branches
- Spatule
- Revêtement des verres
- HC
- UvextraMD AF
- Couleur de la lentille
- Variété de teintes de lentilles
- Couleur de la monture : Ambre|Gris|Transparent
- Avantages de la plateforme de produits : Devant enveloppant monobloc agressif avec conception à double objectif; disponible avec revêtement dur résistant aux égratignures ou revêtement AF optionnel.
- Options pour les branches : Spatule
- Revêtement des verres : HC|UvextraMD AF
- Couleur de la lentille : Variété de teintes de lentilles