Lunettes de sécurité
UvexMD série A800
Uvex série A800
Caractéristiques et avantages :
- Lentilles en PC, HC, Uvextra AF (objectifs sélectionnés)
- Lunettes de style sportif ultra-légères, avec lentilles 9-base enveloppantes
- Branches flexibles coussinées
- Pont nasal anti-glissement en caoutchouc
- Offertes dans de nombreuses teintes de lentilles
- ANSI Z87.1+2015
- CA 18:821 – Brésil
- Revêtement dur: et revêtement Uvextra AF (sur lentilles transparentes et grises)
- Monture ultra-légère enveloppante 9-base à couverture complète
- Branches coussinées et flexibles pour un contrôle de la pression et un confort accrus
- Pont nasal anti-glissement en caoutchouc
- Lentilles à filtration de niveau U6, protection contre les rayons UVB/UVA de 99,9 % pour la transmittance des rayons UV lointaine et proche
- Offertes en plusieurs teintes de lentilles
- Certifiées conformes à la norme ANSI+ 2015
- Confort et protection à un prix avantageux
- Cadre 3⁄4 de type sportif
Autres
- Style de monture
- Monture 3/4
- Avantages de la plateforme de produits
- Confort et protection supérieurs à un prix avantageux
- Flexibilité de la monture
- Flexibilité
- Options pour les branches
- Rembourré
- Revêtement des verres
- Antibuée Fog-ban AF
- HC
- Couleur de la lentille
- Variété de teintes de lentilles
- Couleur de la monture
- Ambre
- Gris
- Transparent
- Style de pince-nez
- Antidérapant
Autres
- Style de monture
- Monture 3/4
- Avantages de la plateforme de produits
- Confort et protection supérieurs à un prix avantageux
- Flexibilité de la monture
- Flexibilité
- Options pour les branches
- Rembourré
- Revêtement des verres
- Antibuée Fog-ban AF
- HC
- Couleur de la lentille
- Variété de teintes de lentilles
- Couleur de la monture
- Ambre
- Gris
- Transparent
- Style de pince-nez
- Antidérapant
- Style de monture : Monture 3/4
- Avantages de la plateforme de produits : Confort et protection supérieurs à un prix avantageux
- Flexibilité de la monture : Flexibilité
- Options pour les branches : Rembourré
- Revêtement des verres : Antibuée Fog-ban AF|HC
- Couleur de la lentille : Variété de teintes de lentilles
- Couleur de la monture : Ambre|Gris|Transparent
- Style de pince-nez : Antidérapant