Lunettes de sécurité
UvexMD série A900
Uvex série A900
Caractéristiques et avantages :
- Lentilles en PC, HC, Uvextra AF
- Look sportif, ultra-légères
- Monture enveloppante 8-base
- Branches coussinées
- Pont nasal anti-glissement en caoutchouc
- ANSI Z87.1+2015
- Testées par Honeywell pour répondre à la norme CSA Z94.3
- Revêtement dur
- Revêtement Uvextra AF
- Monture ultra-légère enveloppante 8-base à couverture complète
- Branches coussinées pour plus de confort et un meilleur ajustement
- Pont de nez en caoutchouc antidérapant pour réduire le glissement
- Confort et protection à un prix avantageux
- Disponibles en version autre que lunettes de lecture et lunettes de lecture
- Confort et protection à un prix avantageux
- Monture complète de style sportif
Autres
- Avantages de la plateforme de produits
- Confort et protection supplémentaires à un prix avantageux; disponible dans les lecteurs
- Options pour les branches
- Rembourré
- Style de pince-nez
- Antidérapant
- Revêtement des verres
- HC
- UvextraMD AF
- HC
- UvextraMD AF
- Style de monture
- Monture 3/4
- Couleur de la lentille
- Variété de teintes de lentilles
- Couleur de la monture
- Noir
Autres
- Avantages de la plateforme de produits
- Confort et protection supplémentaires à un prix avantageux; disponible dans les lecteurs
- Options pour les branches
- Rembourré
- Style de pince-nez
- Antidérapant
- Revêtement des verres
- HC
- UvextraMD AF
- HC
- UvextraMD AF
- Style de monture
- Monture 3/4
- Couleur de la lentille
- Variété de teintes de lentilles
- Couleur de la monture
- Noir
- Avantages de la plateforme de produits : Confort et protection supplémentaires à un prix avantageux; disponible dans les lecteurs
- Options pour les branches : Rembourré
- Style de pince-nez : Antidérapant
- Revêtement des verres : HC|UvextraMD AF|HC | UvextraMD AF
- Style de monture : Monture 3/4
- Couleur de la lentille : Variété de teintes de lentilles
- Couleur de la monture : Noir