Lunettes de sécurité
Uvex Astrospec OTGMD 3001
Uvex Astrospec OTG 3001
Caractéristiques et avantages :
- Lentille unique en PC, revêtement Uvextreme AF et Ultra-dura HC
- Légères, angle des lentilles et longueur des branches réglables
- Disponibles dans de nombreuses teintes de lentilles, y compris SCT (Spectrum Control Technology)
- Monture garantie à vie
- Système de remplacement des lentilles économique
- Fabriqué aux États-Unis
- ANSI Z87.1+ 2015
- Testées par Honeywell pour répondre à la norme CSA Z94.3
- CA 18:827 – Brésil
- Revêtement dur Ultra-dura
- Revêtement antibuée Uvextreme
- Lentille unique légère offrant une vision panoramique
- Angle de la lentille et longueur des branches réglables
- Disponibles en style de branches Duoflex
- Certifiées conformes à la norme ANSI+ 2015 et testées par Honeywell pour répondre aux exigences de la norme CSA Z94.3
- Lentilles à filtration de niveau U6, protection contre les rayons UVB/UVA de 99,9 % pour la transmittance des rayons UV lointaine et proche
- Offertes dans une grande variété de lentilles pour répondre aux besoins de pratiquement tous les environnements de travail, y compris SCT (Spectrum Control Technology)
- Monture garantie à vie
- Système de remplacement des lentilles économique
- Fabriquée aux États-Unis
- Lentille unique: style simple
Autres
- Style de lentilles de rechange
- Ajustement à bouton-pression
- Flexibilité de la monture
- Angle de la lentille et longueur des branches réglables
- Avantages de la plateforme de produits
- Conçu pour être porté par-dessus les lunettes d’ordonnance; monture garantie à vie; système de rechange de lentilles économique; fabriqué aux États-Unis.
- Couleur de la monture
- Noir
- Bleu
- Rouge patriote – Blanc – Bleu
- Rouge patriote – Blanc – Bleu
- Bleu
- Noir
- Matériau des verres
- Polycarbonate
- Revêtement des verres
- Uvextreme AF
- Ultra-Dura HC
- Ultra-Dura HC
- Uvextreme AF
- Options pour les branches
- Duoflex
- Couleur de la lentille
- Variété de teintes de lentilles
Autres
- Style de lentilles de rechange
- Ajustement à bouton-pression
- Flexibilité de la monture
- Angle de la lentille et longueur des branches réglables
- Avantages de la plateforme de produits
- Conçu pour être porté par-dessus les lunettes d’ordonnance; monture garantie à vie; système de rechange de lentilles économique; fabriqué aux États-Unis.
- Couleur de la monture
- Noir
- Bleu
- Rouge patriote – Blanc – Bleu
- Rouge patriote – Blanc – Bleu
- Bleu
- Noir
- Matériau des verres
- Polycarbonate
- Revêtement des verres
- Uvextreme AF
- Ultra-Dura HC
- Ultra-Dura HC
- Uvextreme AF
- Options pour les branches
- Duoflex
- Couleur de la lentille
- Variété de teintes de lentilles
- Style de lentilles de rechange : Ajustement à bouton-pression
- Flexibilité de la monture : Angle de la lentille et longueur des branches réglables
- Avantages de la plateforme de produits : Conçu pour être porté par-dessus les lunettes d’ordonnance; monture garantie à vie; système de rechange de lentilles économique; fabriqué aux États-Unis.
- Couleur de la monture : Noir | Bleu | Rouge patriote – Blanc – Bleu|Rouge patriote – Blanc – Bleu|Bleu|Noir
- Matériau des verres : Polycarbonate
- Revêtement des verres : Uvextreme AF|Ultra-Dura HC|Ultra-Dura HC | Uvextreme AF
- Options pour les branches : Duoflex
- Couleur de la lentille : Variété de teintes de lentilles