/content/sps/ca/fr/search-results.html

Lunettes de sécurité

Uvex AvatarMC OTG

Uvex Avatar OTG 

Vue d'ensemble
Avec des lunettes de protection OTG (surlunettes), le confort, l’ajustement et le style jouent un rôle essentiel pour fournir une protection optimale et assurer la conformité. Les lunettes Uvex Avatar OTG sont à la fois ultra-légères et élégantes, et sont dotées d’une technologie unique de répartition du poids: ce qui en fait l’une des lunettes de sécurité OTG les plus confortables et élégantes du marché.

Caractéristiques et avantages :
  • Lentilles en PC, anti-reflet et revêtement dur
  • Branches réglables à cliquet à âme métallique, pont nasal flexible et ajustable, technologie MMT-MULTI MATERIAL TECHNOLOGYMD
  • Système d’aération indirecte: structure frontale souple avec MMT
  • Offertes en trois couleurs de monture et deux teintes de lentilles
  • Cadre 3⁄4: ajustement élégant et contemporain pour une performance élevée
  • Reportez-vous à la section sur les lunettes Uvex AvatarMC pour les besoins autres que des prescriptions
Certifications :
  • NORMES ANSI Z87.1-2015 et Z94.3 – 2015
Revêtements de lentilles en polycarbonate disponibles avec :
  • Revêtement antireflet
  • Revêtement dur
Ajustement :
  • Avec technologie MMT Plus pour un haut niveau de réglage
  • Technologie unique de répartition du poids
  • Les lentilles enveloppantes 9-base offrent une vision périphérique et une protection sans compromis
  • Lentilles réglables par cliquet permettant d’ajuster la longueur des branches et l’inclinaison des lentilles de 15 degrés
  • Branches douces à âme métallique permettant de s’adapter à tous les profils faciaux
  • Plaquettes nasales souples et réglables en trois points pour s’adapter à tous les profils nasaux et réduire le glissement
  • Structure frontale souple avec aération indirecte
  • Cadres offerts en trois couleurs
Protection :
  • Conformes aux normes ANSI et Z94.3
  • Filtration de niveau U6 et protection contre les rayons UVB/UVA de 99,9 % pour la transmittance des rayons UV lointaine et proche
  • Offertes en trois couleurs de monture et deux teintes de lentilles
Propositions de valeur :
  • Système de ventilation indirecte breveté
  • La technologie MMT procure un confort et un ajustement personnalisé uniques de nos lunettes
Style :
  • Monture 3⁄4, haute performance, look contemporain élégant
Brochure
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Uvex Avatar™ OTG - Brochure
application/pdf 3.38 MB
7/21/2021
3.38 MB
Over-the-Glass (OTG) safety glasses are an ideal solution for workers who wear corrective lenses
application/pdf 3.02 MB
8/24/2022
3.02 MB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Uvex Avatar™ OTG - Brochure
3.38 MB
7/21/2021
3.38 MB
Over-the-Glass (OTG) safety glasses are an ideal solution for workers who wear corrective lenses
3.02 MB
8/24/2022
3.02 MB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Uvex Avatar™ OTG - Brochure
3.38 MB
7/21/2021
Over-the-Glass (OTG) safety glasses are an ideal solution for workers who wear corrective lenses
3.02 MB
8/24/2022
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
S3850
UVEX AVATAR SURLUN. NOIR/NOIR TRANSPARENT DUR
alt
S3851
UVEX AVATAR SURLUN. NOIR/ROUGE TRANSPARENT DUR
alt
S3852
UVEX AVATAR SURLUN. NOIR/ROUGE GRIS DUR
alt
S3853
UVEX AVATAR SURLUN. NOIR/BLEU TRANSPARENT AR/DUR
Image
SKU
Description
alt
S3850
UVEX AVATAR SURLUN. NOIR/NOIR TRANSPARENT DUR
alt
S3851
UVEX AVATAR SURLUN. NOIR/ROUGE TRANSPARENT DUR
alt
S3852
UVEX AVATAR SURLUN. NOIR/ROUGE GRIS DUR
alt
S3853
UVEX AVATAR SURLUN. NOIR/BLEU TRANSPARENT AR/DUR