Lunettes de sécurité
Uvex FalconMD
Uvex Falcon
Caractéristiques et avantages :
- Lentille en PC, revêtement Uvextreme AF et Ultra-dura HC
- Branches réglables à cliquet, pont nasal moulé
- Offertes dans de nombreuses teintes de lentilles
- Système de remplacement des lentilles économique
- Lentille unique, vision périphérique, poids léger
- ANSI Z87.1+2015
- Testées par Honeywell pour répondre à la norme CSA Z94.3
- Revêtement Uvextreme AF
- Revêtement Ultra-dura
- Lentille unique, poids ultra-léger (22 grammes) pour un confort toute la journée
- Branches réglables à cliquet pour un ajustement personnalisé près du visage
- Pont nasal moulé pour plus de confort
- Filtration de niveau U6, protection contre les rayons UVB/UVA de 99,9 % pour la transmittance des rayons UV lointaine et proche
- Offertes dans de nombreuses teintes de lentilles
- Certifiées conformes à la norme ANSI+ 2015 et testées par Honeywell pour répondre aux exigences de la norme CSA Z94.3
- Système de remplacement des lentilles simple et économique
- Fabriquée aux États-Unis
- Confort des lunettes à lentille unique
Autres
- Avantages de la plateforme de produits
- Système de rechange des lentilles simple et économique; fabriquées aux États-Unis.
- Style de monture
- Sans cadre
- Matériau des verres
- Polycarbonate
- Options pour les branches
- Spatulite
- Couleur de la monture
- Noir
- Flexibilité de la monture
- Angle de la lentille et longueur des branches réglables
- Style de lentilles de rechange
- Ajustement à bouton-pression
- Couleur de la lentille
- Variété de teintes de lentilles
- Revêtement des verres
- Uvextreme AF
- Ultra-Dura HC
- Ultra-Dura HC
- Uvextreme AF
- Style de pince-nez
- Moulées
Autres
- Avantages de la plateforme de produits
- Système de rechange des lentilles simple et économique; fabriquées aux États-Unis.
- Style de monture
- Sans cadre
- Matériau des verres
- Polycarbonate
- Options pour les branches
- Spatulite
- Couleur de la monture
- Noir
- Flexibilité de la monture
- Angle de la lentille et longueur des branches réglables
- Style de lentilles de rechange
- Ajustement à bouton-pression
- Couleur de la lentille
- Variété de teintes de lentilles
- Revêtement des verres
- Uvextreme AF
- Ultra-Dura HC
- Ultra-Dura HC
- Uvextreme AF
- Style de pince-nez
- Moulées
- Avantages de la plateforme de produits : Système de rechange des lentilles simple et économique; fabriquées aux États-Unis.
- Style de monture : Sans cadre
- Matériau des verres : Polycarbonate
- Options pour les branches : Spatulite
- Couleur de la monture : Noir
- Flexibilité de la monture : Angle de la lentille et longueur des branches réglables
- Style de lentilles de rechange : Ajustement à bouton-pression
- Couleur de la lentille : Variété de teintes de lentilles
- Revêtement des verres : Uvextreme AF|Ultra-Dura HC|Ultra-Dura HC | Uvextreme AF
- Style de pince-nez : Moulées