Lunettes de sécurité
Lunettes de lecture Uvex GenesisMD
Lunettes de lecture Uvex Genesis
Caractéristiques et avantages :
- Lentilles en PC: Ultra-dura HC
- Branches à cliquet réglables, plaquettes nasales ajustables
- Offertes dans de nombreuses teintes de lentilles
- Monture garantie à vie
- Système de remplacement des lentilles économique
- Monture 3/4
- ANSI Z87.1+ 2015
- Testées par Honeywell pour répondre à la norme CSA Z94.3
- CA 18:819 – Brésil
- Revêtement dur Ultra-dura
- Ces lunettes sont fabriquées avec la technologie MMT-MULTI MATERIAL TECHNOLOGYMD, qui offre un haut niveau d’ajustement
- Les deux lentilles enveloppantes 9-base offrent une vision périphérique et une protection sans compromis
- Protège-front doux qui absorbe et diffuse les chocs
- Les plaquettes nasales flexibles s’ajustent pour suivre la plupart des formes de nez et réduire le glissement
- Les branches et les extrémités coussinées offrent un confort toute la journée
- Certifiées conformes à la norme ANSI+ 2015 et testées par Honeywell pour répondre aux exigences de la norme CSA Z94.3
- Lentilles à filtration de niveau U6, protection contre les rayons UVB/UVA de 99,9 % pour la transmittance des rayons UV lointaine et proche
- Offertes en plusieurs teintes de lentilles, y compris SCT (Spectrum Control Technology)
- Système de remplacement des lentilles simple et économique
- Monture garantie à vie
- Fabriquée aux États-Unis
- Monture 3⁄4 élégante
Autres
- Avantages de la plateforme de produits
- Système de rechange de lentilles simple et économique; monture garantie à vie; fabriqué aux États-Unis.
- Couleur de la lentille
- Transparent
- Gris
- Transparent
- gris
- Revêtement des verres
- Ultra-Dura HC
- Couleur de la monture
- Noir
- Barre de navigation
- Doux
- Style de pince-nez
- Flexible
- Doux
- Flexibilité
- Doux
- Flexibilité de la monture
- Angle de la lentille et longueur des branches réglables
- Options pour les branches
- Cambres métalliques coussinées
- Style de monture
- Monture 3/4
Autres
- Avantages de la plateforme de produits
- Système de rechange de lentilles simple et économique; monture garantie à vie; fabriqué aux États-Unis.
- Couleur de la lentille
- Transparent
- Gris
- Transparent
- gris
- Revêtement des verres
- Ultra-Dura HC
- Couleur de la monture
- Noir
- Barre de navigation
- Doux
- Style de pince-nez
- Flexible
- Doux
- Flexibilité
- Doux
- Flexibilité de la monture
- Angle de la lentille et longueur des branches réglables
- Options pour les branches
- Cambres métalliques coussinées
- Style de monture
- Monture 3/4
- Avantages de la plateforme de produits : Système de rechange de lentilles simple et économique; monture garantie à vie; fabriqué aux États-Unis.
- Couleur de la lentille : Transparent|Gris|Transparent | gris
- Revêtement des verres : Ultra-Dura HC
- Couleur de la monture : Noir
- Barre de navigation : Doux
- Style de pince-nez : Flexible | Doux|Flexibilité|Doux
- Flexibilité de la monture : Angle de la lentille et longueur des branches réglables
- Options pour les branches : Cambres métalliques coussinées
- Style de monture : Monture 3/4