Lunettes de sécurité
Uvex GenesisMD Slim
Uvex Genesis Slim
Caractéristiques et avantages :
- Lentilles en PC, Dura-streme HC/AF, Uvextreme AF, Ultra-dura HC, Hydroshield
- Branches à cliquet: plaquettes nasales, MMT
- Disponibles dans diverses teintes de lentilles
- Système de remplacement de lentilles économique, monture garantie à vie
- Lunettes à monture ¾, étroites et construites pour la haute performance
- ANSI Z.87.1+ 2015
- Testées par Honeywell pour répondre à la norme CSA Z94.3
- CA 18:819 – Amérique du Sud
- Satisfont aux exigences militaires en matière d’impact balistique Vo
- Technologie à double revêtement Dura-streme avec antibuée Uvextreme à l’intérieur et anti-rayures Ultra-dura à l’extérieur
- Revêtement antibuée Uvextreme
- Revêtement anti-rayures Ultra-dura
- Avec technologie MMT pour un haut niveau de réglage.
- Les deux lentilles enveloppantes 9-base offrent une vision périphérique et une protection sans compromis
- Protège-front doux qui absorbe et diffuse les chocs
- Les plaquettes nasales flexibles s’ajustent pour s’adapter à la plupart des formes de nez et réduire le glissement
- Les branches et les extrémités coussinées offrent un confort toute la journée
- Certification ANSI+ et testées par Honeywell pour répondre à la norme CSA Z94.3
- Conforme aux essais balistiques de résistance aux chocs V0 des forces armées.
- Filtration de niveau SCT U6 et protection contre les rayons UVB/UVA de 99,9 % pour la transmittance des rayons UV lointaine et proche
- Offertes en plusieurs teintes de lentilles, y compris SCT (Spectrum Control Technology)
- Système de remplacement des lentilles simple et économique
- Monture garantie à vie
- Fabriquée aux États-Unis
- Lunettes de lecture disponibles
- Offert en taille standard
- Monture pleine, élégante et mince
Autres
- Style de monture
- Monture 3/4
- Avantages de la plateforme de produits
- Système de rechange de lentille facile et économique; monture garantie à vie; fabriqué aux États-Unis (sauf lentille miroir); lecteurs et mince disponible
- Style de lentilles de rechange
- Ajustement à bouton-pression
- Flexibilité de la monture
- Angle de la lentille et longueur des branches réglables
- Options pour les branches
- Rembourré
- Revêtement des verres
- Revêtement Dura-streme anti-rayures/antibuée
- Ultra-Dura HC
- Uvextreme AF
- Couleur de la lentille
- Variété de teintes de lentilles
- Couleur de la monture
- Noir
- Étain
- Matériau des verres
- Polycarbonate
- Barre de navigation
- Doux
- Style de pince-nez
- Doux
- Flexibilité
Autres
- Style de monture
- Monture 3/4
- Avantages de la plateforme de produits
- Système de rechange de lentille facile et économique; monture garantie à vie; fabriqué aux États-Unis (sauf lentille miroir); lecteurs et mince disponible
- Style de lentilles de rechange
- Ajustement à bouton-pression
- Flexibilité de la monture
- Angle de la lentille et longueur des branches réglables
- Options pour les branches
- Rembourré
- Revêtement des verres
- Revêtement Dura-streme anti-rayures/antibuée
- Ultra-Dura HC
- Uvextreme AF
- Couleur de la lentille
- Variété de teintes de lentilles
- Couleur de la monture
- Noir
- Étain
- Matériau des verres
- Polycarbonate
- Barre de navigation
- Doux
- Style de pince-nez
- Doux
- Flexibilité
- Style de monture : Monture 3/4
- Avantages de la plateforme de produits : Système de rechange de lentille facile et économique; monture garantie à vie; fabriqué aux États-Unis (sauf lentille miroir); lecteurs et mince disponible
- Style de lentilles de rechange : Ajustement à bouton-pression
- Flexibilité de la monture : Angle de la lentille et longueur des branches réglables
- Options pour les branches : Rembourré
- Revêtement des verres : Revêtement Dura-streme anti-rayures/antibuée|Ultra-Dura HC|Uvextreme AF
- Couleur de la lentille : Variété de teintes de lentilles
- Couleur de la monture : Noir|Étain
- Matériau des verres : Polycarbonate
- Barre de navigation : Doux
- Style de pince-nez : Doux|Flexibilité