Lunettes de sécurité
Uvex HorizonMC
Lunettes rabattables Uvex Horizon
Caractéristiques et avantages :
- Disponibles avec lentilles à revêtement dur
- Les lentilles rabattables sont offertes en teintes de soudage 3.0, 5.0 ou SCT-bleu cobalt
- Écrans latéraux pour une protection supplémentaire contre les particules volantes
- ANSI Z87.1+ 2015
- Revêtement dur
- Style classique rabattable, parfait pour les soudeurs et les travailleurs industriels
- Disponibles avec lentilles à revêtement dur
- Lentilles de niveau U6 filtrant 99,9% des rayons UVB/UVA, protection contre la transmittance UV lointaine et proche
- Certifiées pour répondre à la norme ANSI Z87.1+ 2015
- Fiable: solution économique pour les environnements nécessitant des lunettes de protection
- Lunettes rabattables
Autres
- Couleur de la monture
- Noir
- Revêtement des verres
- HC
- Avantages de la plateforme de produits
- Les lentilles ombrées protègent contre la lumière à haute intensité, tandis que les lentilles transparentes offrent une protection supérieure contre les chocs; les écrans latéraux offrent une protection supplémentaire contre les particules volantes; disponibles avec un revêtement dur résistant aux rayures.
- Options pour les branches
- Spatule
- Couleur de la lentille
- Nuance 3.0
- Nuance 5.0
- Nuance 3.0
- Nuance 5.0
- Bleu Cobalt
- Bleu cobalt
Autres
- Couleur de la monture
- Noir
- Revêtement des verres
- HC
- Avantages de la plateforme de produits
- Les lentilles ombrées protègent contre la lumière à haute intensité, tandis que les lentilles transparentes offrent une protection supérieure contre les chocs; les écrans latéraux offrent une protection supplémentaire contre les particules volantes; disponibles avec un revêtement dur résistant aux rayures.
- Options pour les branches
- Spatule
- Couleur de la lentille
- Nuance 3.0
- Nuance 5.0
- Nuance 3.0
- Nuance 5.0
- Bleu Cobalt
- Bleu cobalt
- Couleur de la monture : Noir
- Revêtement des verres : HC
- Avantages de la plateforme de produits : Les lentilles ombrées protègent contre la lumière à haute intensité, tandis que les lentilles transparentes offrent une protection supérieure contre les chocs; les écrans latéraux offrent une protection supplémentaire contre les particules volantes; disponibles avec un revêtement dur résistant aux rayures.
- Options pour les branches : Spatule
- Couleur de la lentille : Nuance 3.0|Nuance 5.0|Nuance 3.0 | Nuance 5.0 | Bleu Cobalt|Bleu cobalt