Lunettes de sécurité
Uvex IgniteMC
Uvex Ignite
Caractéristiques et avantages :
- Revêtement antibuée Uvextra ou traitement anti-rayures Ultra-dura
- Lentilles enveloppantes proches du visage
- Légères pour être portées toute la journée
- Coussinets souples sur les branches
- Offertes dans une grande variété de teintes
- Design à lentille unique sans cadre élégant et d’allure sportive
- ANSI Z87.1+- 2015
- Testées par Honeywell pour répondre à la norme CSA Z94.3
- CA 25:035 – Brésil
- Revêtement Uvextra AF
- Revêtement anti-rayures Ultra-dura
- Monture élégante sans cadre inspirée des lunettes de sport pour plus de légèreté et un confort qui dure toute la journée
- Les plaquettes nasales réglables réduisent le glissement et procurent un ajustement confortable
- Les coussinets souples sur les branches permettent un ajustement confortable et sûr
- Le design de lentilles enveloppantes 9-base offre une protection et une couverture supérieures
- Lentille de niveau U6 filtrant 99,9 % des rayons UVB/UVA
- Procurent un ajustement à la fois confortable et sûr
- Produits certifiés pour répondre aux normes ANSI+ 2015
- Testées par Honeywell pour répondre à la norme CSA Z94.3
- Léger, près du visage, confortable toute la journée
- Confort des lunettes à lentille unique
Autres
- Avantages de la plateforme de produits
- Léger; protection près du visage et confort
- Style de monture
- Sans cadre
- Revêtement des verres
- UvextraMD AF
- HC
- HC
- UvextraMD AF
- Options pour les branches
- Coussiné
- Barre de navigation
- Enveloppante
- Couleur de la lentille
- Variété de teintes de lentilles
- Style de pince-nez
- Réglable
- Couleur de la monture
- Noir et argent
- Rouge métallique et argent
- Noir mat et argent
- rouge métallisé et argent
Autres
- Avantages de la plateforme de produits
- Léger; protection près du visage et confort
- Style de monture
- Sans cadre
- Revêtement des verres
- UvextraMD AF
- HC
- HC
- UvextraMD AF
- Options pour les branches
- Coussiné
- Barre de navigation
- Enveloppante
- Couleur de la lentille
- Variété de teintes de lentilles
- Style de pince-nez
- Réglable
- Couleur de la monture
- Noir et argent
- Rouge métallique et argent
- Noir mat et argent
- rouge métallisé et argent
- Avantages de la plateforme de produits : Léger; protection près du visage et confort
- Style de monture : Sans cadre
- Revêtement des verres : UvextraMD AF|HC|HC | UvextraMD AF
- Options pour les branches : Coussiné
- Barre de navigation : Enveloppante
- Couleur de la lentille : Variété de teintes de lentilles
- Style de pince-nez : Réglable
- Couleur de la monture : Noir et argent|Rouge métallique et argent|Noir mat et argent | rouge métallisé et argent