Lunettes de sécurité
Instinct d’Uvex
Instinct d’Uvex
Caractéristiques et avantages :
- Offertes avec revêtement Supra-Dura HC et Uvextreme Plus AF
- Les lentilles enveloppantes offrent une protection latérale
- Branches incurvées, à cliquet et à embouts rembourrés
- Protège-front coussiné qui dévie les chocs
- Les plaquettes nasales sont souples et flexibles
- Disponible dans un large assortiment de teintes de lentilles
- Monture 3⁄4 légère: style élégant
- ANSI Z87.1+ 2015
- Testées par Honeywell pour répondre à la norme CSA Z94.3
- Satisfont aux exigences des essais balistiques militaires relativement aux impacts
- Revêtement antibuée Uvextreme Plus
- Revêtement dur Supra-Dura
- Branches incurvées à cliquet et à extrémités coussinées pour un confort exceptionnel
- Protège-front coussiné qui dévie l’énergie des impacts
- Les plaquettes nasales sont souples et flexibles
- Monture 3⁄4 légère: style élégant
- Offertes avec revêtement dur haute performance Supra-Dura et revêtement antibuée Uvextreme Plus
- Ce modèle à lentilles enveloppantes 7-base fournit un champ de vision panoramique et une protection latérale accrue
- Offrent un ajustement serré, mais confortable
- Disponibles dans un large assortiment de teintes de lentilles utiles dans divers environnements de travail
- Lunettes certifiées pour répondre aux normes ANSI+ 2015
- Testées par Honeywell pour répondre à la norme CSA Z94.3
- Satisfont aux exigences des essais balistiques militaires relativement aux impacts
- Très haut niveau de protection et de confort dans une monture élégante et légère
Autres
- Style de monture
- Monture 3/4
- Revêtement des verres
- Uvextreme Plus AF
- Supra-Dura HC
- Uvextreme Plus AF
- Supra-Dura HC
- Couleur de la lentille
- Variété de teintes de lentilles
- Couleur de la monture
- Noir mat
- Options pour les branches
- Coussiné
- Avantages de la plateforme de produits
- Très haute protection, confort et style pour divers environnements de travail.
- Flexibilité de la monture
- Branche réglable
- Barre de navigation
- Coussiné
- Style de pince-nez
- Doux flexible
Autres
- Style de monture
- Monture 3/4
- Revêtement des verres
- Uvextreme Plus AF
- Supra-Dura HC
- Uvextreme Plus AF
- Supra-Dura HC
- Couleur de la lentille
- Variété de teintes de lentilles
- Couleur de la monture
- Noir mat
- Options pour les branches
- Coussiné
- Avantages de la plateforme de produits
- Très haute protection, confort et style pour divers environnements de travail.
- Flexibilité de la monture
- Branche réglable
- Barre de navigation
- Coussiné
- Style de pince-nez
- Doux flexible
- Style de monture : Monture 3/4
- Revêtement des verres : Uvextreme Plus AF|Supra-Dura HC | Uvextreme Plus AF|Supra-Dura HC
- Couleur de la lentille : Variété de teintes de lentilles
- Couleur de la monture : Noir mat
- Options pour les branches : Coussiné
- Avantages de la plateforme de produits : Très haute protection, confort et style pour divers environnements de travail.
- Flexibilité de la monture : Branche réglable
- Barre de navigation : Coussiné
- Style de pince-nez : Doux flexible