Lunettes de sécurité
Uvex Livewire® CSA
Uvex Livewire® CSA
Features & Benefits:
- PC lens: HydroshieldAF: DURA-STREME® AF/HC: and Uvexstreme Plus AF
- Foam subframe: padded temple: ratcheting temples: adjustable headband
- Simple temple-to-headband exchange system
- Full frame: Extremestyle
- CSA Z94.3
- HydroshieldAFcoating offers consistent fog-free time of 90X longer than the majority of other anti-fog products and provides 2X greater scratch resistance than our next best anti-fog coating.
- Dura-stremedual coating technology with Uvextreme antifog on interior and Ultra-dura anti-scratch on exterior for 3x longer lens life 2x greater scratch resistance
- Available in Uvextreme Plus coating
- Precision-design foam subframe contours around the eyes
- Padded temples provide ideal tension and flex
- Ratchet: adjustable temples: lens inclination angle by up to 15%
- Upper and side ventilations channels in the frame for enhanced anti-fog performance
- Adjustable cloth headband: easy temple-to-headband quick and easy
- Certified to meet ANSI+2015 and tested by Honeywell to meet the requirements of the CSA Z94.3 standard
- U6 grade –level filtering 99.9% UVB/UVA protection
- 100% dielectric
- Available in the widest assortment of lens tints of any sealed eyewear on market
- Simple temple-to-headband exchange system
- Rx model available
- Full-frame: Extremecoverage
Autres
- Couleur de la lentille
- Variété de teintes de lentilles
- Avantages de la plateforme de produits
- Protection confortable, réglable et scellée; prescription disponible.
- Barre de navigation
- Coussiné
- Flexibilité de la monture
- Angle de la lentille et longueur des branches réglables
- Style de monture
- Monture pleine
- Options pour les branches
- Coussiné; serre-tête
- Couleur de la monture
- Noir mat; argent
- Revêtement des verres
- HydroShield AF; Dura-Streme HC/AF; Uvextreme AF
Autres
- Couleur de la lentille
- Variété de teintes de lentilles
- Avantages de la plateforme de produits
- Protection confortable, réglable et scellée; prescription disponible.
- Barre de navigation
- Coussiné
- Flexibilité de la monture
- Angle de la lentille et longueur des branches réglables
- Style de monture
- Monture pleine
- Options pour les branches
- Coussiné; serre-tête
- Couleur de la monture
- Noir mat; argent
- Revêtement des verres
- HydroShield AF; Dura-Streme HC/AF; Uvextreme AF
- Couleur de la lentille : Variété de teintes de lentilles
- Avantages de la plateforme de produits : Protection confortable, réglable et scellée; prescription disponible.
- Barre de navigation : Coussiné
- Flexibilité de la monture : Angle de la lentille et longueur des branches réglables
- Style de monture : Monture pleine
- Options pour les branches : Coussiné; serre-tête
- Couleur de la monture : Noir mat; argent
- Revêtement des verres : HydroShield AF; Dura-Streme HC/AF; Uvextreme AF