Lunettes de sécurité
Uvex Protégé
Uvex Protégé – Lunettes de protection
Caractéristiques et avantages :
- Hydroshield AF, Ultra-dura HC, Uvextreme AF
- Coussinets souples aux extrémités des branches, plaquettes nasales flexibles
- Protège-front enveloppant sécuritaire
- Disponibles dans de nombreuses teintes qui répondent aux exigences des essais balistiques militaires relativement aux impacts
- Monture garantie à vie
- Lentilles flottantes brevetées
- Fabriquée aux États-Unis
- ANSI Z87.1+ 2015
- Testées par Honeywell pour répondre à la norme CSA Z94.3
- Le revêtement Hydroshield AF procure une durée de vision sans buée constante 90 fois plus longue que celle de la majorité des autres produits antibuée et offre une résistance aux égratignures deux fois supérieure à notre deuxième meilleur revêtement antibuée.
- Revêtement dur Ultra-dura
- Revêtement Uvextreme AF
- Conçues pour être légères, ces lunettes ne pèsent que 27,5 grammes
- Coussinets souples sur les branches
- Les plaquettes nasales souples réduisent le glissement
- La structure enveloppant l’arcade sourcilière peut s’allonger pour s’adapter à une variété d’utilisateurs
- Certifiées conformes à la norme ANSI+ 2015 et testées par Honeywell pour répondre aux exigences de la norme CSA Z94.3
- Offertes en plusieurs teintes de lentilles, y compris SCT (Spectrum Control Technology)
- Filtration de niveau U6, protection contre les rayons UVB/UVA de 99,9 % pour la transmittance des rayons UV lointaine et proche
- Lentilles flottantes brevetées
Autres
- Revêtement des verres
- Uvextreme AF
- HYDROSHIELDMD
- Ultra-Dura HC
- Uvextreme AF
- Ultra-Dura HC
- HYDROSHIELDMD
- Style de pince-nez
- Doux
- Flexible
- Doux
- Flexibilité
- Barre de navigation
- Enveloppante
- Options pour les branches
- Coussiné
- Couleur de la lentille
- Variété de teintes de lentilles
- Avantages de la plateforme de produits
- Légères, conforme aux essais balistiques de résistance aux chocs Vo des forces armées.
- Couleur de la monture
- Grès
- Noir métallique
- grès
- Noir métallique
- Flexibilité de la monture
- Lentilles flottantes brevetées Floating LensMC
Autres
- Revêtement des verres
- Uvextreme AF
- HYDROSHIELDMD
- Ultra-Dura HC
- Uvextreme AF
- Ultra-Dura HC
- HYDROSHIELDMD
- Style de pince-nez
- Doux
- Flexible
- Doux
- Flexibilité
- Barre de navigation
- Enveloppante
- Options pour les branches
- Coussiné
- Couleur de la lentille
- Variété de teintes de lentilles
- Avantages de la plateforme de produits
- Légères, conforme aux essais balistiques de résistance aux chocs Vo des forces armées.
- Couleur de la monture
- Grès
- Noir métallique
- grès
- Noir métallique
- Flexibilité de la monture
- Lentilles flottantes brevetées Floating LensMC
- Revêtement des verres : Uvextreme AF|HYDROSHIELDMD | Ultra-Dura HC | Uvextreme AF|Ultra-Dura HC|HYDROSHIELDMD
- Style de pince-nez : Doux|Flexible | Doux|Flexibilité
- Barre de navigation : Enveloppante
- Options pour les branches : Coussiné
- Couleur de la lentille : Variété de teintes de lentilles
- Avantages de la plateforme de produits : Légères, conforme aux essais balistiques de résistance aux chocs Vo des forces armées.
- Couleur de la monture : Grès|Noir métallique | grès|Noir métallique
- Flexibilité de la monture : Lentilles flottantes brevetées Floating LensMC