Lunettes de sécurité
Uvex SkyperMD
Uvex Skyper
Caractéristiques et avantages :
- Lentille en PC, revêtement Uvextreme AF et Ultra-dura HC
- Branches réglables: pont nasal et protège-front moulés
- Offertes dans une très vaste gamme de teintes de lentilles
- Système de remplacement des lentilles économique
- Monture garantie à vie
- Simples mais élégantes: lentille unique, protection périphérique
- ANSI Z87.1+2015
- Testées par Honeywell pour répondre à la norme CSA Z94.3
- CA 18:832 – Brésil
- Revêtement Uvextreme AF
- Revêtement dur Ultra-dura
- Les lentilles enveloppantes offrent une vision périphérique et une protection sans compromis
- Longueur des branches à coussinets Duoflex et angle des lentilles réglables pour un ajustement personnalisé
- Pont nasal moulé
- Certifiées conformes à la norme ANSI+ 2015 et testées par Honeywell pour répondre aux exigences de la norme CSA Z94.3
- Filtration de niveau U6, protection contre les rayons UVB/UVA de 99,9 % pour la transmittance des rayons UV lointaine et proche
- Disponible dans une vaste gamme de teintes de lentilles, y compris SCT (Spectrum Control Technology) et SCT-Orange qui filtre certaines longueurs d’onde, notamment le bleu et qui protègent les yeux de la lumière émise par les lampes UV. Voir la brochure sur la technologie des teintes de lentilles
- Système de remplacement des lentilles simple et économique
- Monture garantie à vie
- Fabriquées aux É.-U. (à l’exception des verres miroirs)
- Lunettes à lentille unique, simples mais élégantes
Autres
- Style de pince-nez
- Moulées
- Style de lentilles de rechange
- Ajustement à bouton-pression
- Couleur de la monture
- Noir
- Flexibilité de la monture
- Angle de la lentille et longueur des branches réglables
- Avantages de la plateforme de produits
- Système de rechange de lentille simple et économique; monture garantie à vie; fabriqué aux États-Unis (sauf lentille miroir).
- Couleur de la lentille
- Variété de teintes de lentilles
- Options pour les branches
- Duoflex
- Barre de navigation
- Protège-front moulé
- Style de monture
- Monture 3/4
- Matériau des verres
- Polycarbonate
- Revêtement des verres
- Uvextreme AF
- Ultra-Dura HC
- Uvextreme AF
- Ultra-Dura HC
Autres
- Style de pince-nez
- Moulées
- Style de lentilles de rechange
- Ajustement à bouton-pression
- Couleur de la monture
- Noir
- Flexibilité de la monture
- Angle de la lentille et longueur des branches réglables
- Avantages de la plateforme de produits
- Système de rechange de lentille simple et économique; monture garantie à vie; fabriqué aux États-Unis (sauf lentille miroir).
- Couleur de la lentille
- Variété de teintes de lentilles
- Options pour les branches
- Duoflex
- Barre de navigation
- Protège-front moulé
- Style de monture
- Monture 3/4
- Matériau des verres
- Polycarbonate
- Revêtement des verres
- Uvextreme AF
- Ultra-Dura HC
- Uvextreme AF
- Ultra-Dura HC
- Style de pince-nez : Moulées
- Style de lentilles de rechange : Ajustement à bouton-pression
- Couleur de la monture : Noir
- Flexibilité de la monture : Angle de la lentille et longueur des branches réglables
- Avantages de la plateforme de produits : Système de rechange de lentille simple et économique; monture garantie à vie; fabriqué aux États-Unis (sauf lentille miroir).
- Couleur de la lentille : Variété de teintes de lentilles
- Options pour les branches : Duoflex
- Barre de navigation : Protège-front moulé
- Style de monture : Monture 3/4
- Matériau des verres : Polycarbonate
- Revêtement des verres : Uvextreme AF|Ultra-Dura HC | Uvextreme AF|Ultra-Dura HC