Lunettes étanches de protection
Uvex Flex SealMD
Uvex Flex Seal
Caractéristiques et avantages :
- Disponibles avec revêtement de lentilles HYDROSHIELDMD AF
- Lentilles disponibles avec revêtement de lentilles Uvextreme AF
- Système d’aération indirecte
- S’adaptent confortablement par-dessus les lunettes d’ordonnance
- Offertes en différentes teintes de lentilles
- Remplacement économie des lentilles
- ANSI Z87.1+ - 2015
- Testées par Honeywell pour répondre à la norme CSA Z94.3
- D3, D4
- Le revêtement Hydroshield AF procure une durée de vision sans buée constante 90 fois plus longue que celle de la majorité des autres produits antibuée et offre une résistance aux égratignures deux fois supérieure à notre deuxième meilleur revêtement antibuée.
- Revêtement Uvextreme AF
- La monture légère en silicone épouse la forme du visage pour assurer le plus grand confort et la plus grande protection oculaire possibles
- S’adapte confortablement par-dessus la plupart des lunettes de prescription
- Le monture en silicone s’adapte à presque toutes les formes de visage tout en offrant un confort exceptionnel toute la journée
- Revêtement de lentilles Uvextreme AF
- Lentille de niveau U6 filtrant 99,9 % des rayons UVB/UVA
- Certifiées conformes à la norme ANSI+ - 2015
- Testées par Honeywell pour répondre à la norme CSA Z94.3
- Certifiées conformes aux normes D3 et D4
- Fiables, légères, confortable, étanchéité faciale
- Aération indirecte
- Remplacement économie des lentilles
- Fabriquée aux États-Unis
Autres
- Couleur du serre-tête
- Gris
- Revêtement des verres
- HYDROSHIELDMD AF
- AF Uvextreme
- HYDROSHIELDMD AF
- Uvextreme AF
- Matériau du bandeau
- Néoprène
- Tissu
- Néoprène
- Tissu
- Couleur de la lentille
- Gris
- Nuance 5.0
- Transparent
- Transparent
- Gris
- Nuance 3.0
- Nuance 5.0
- Nuance 3.0
- Matériau des verres
- Polycarbonate
- Style de lentilles de rechange
- Ajustement à bouton-pression
- Avantages de la plateforme de produits
- Corps léger en silicone qui épouse la forme du visage pour offrir le plus haut Niveau de confort et de protection; système de ventilation indirecte, avec revêtement antibuée Uvextreme, réduit la formation de buée dans les environnements extrêmes; fabriqué aux États-Unis
- Serre-tête inclus
- Oui
- Couleur de la monture
- Gris
- Bleu marine
- Bleu marine
- Gris
Autres
- Couleur du serre-tête
- Gris
- Revêtement des verres
- HYDROSHIELDMD AF
- AF Uvextreme
- HYDROSHIELDMD AF
- Uvextreme AF
- Matériau du bandeau
- Néoprène
- Tissu
- Néoprène
- Tissu
- Couleur de la lentille
- Gris
- Nuance 5.0
- Transparent
- Transparent
- Gris
- Nuance 3.0
- Nuance 5.0
- Nuance 3.0
- Matériau des verres
- Polycarbonate
- Style de lentilles de rechange
- Ajustement à bouton-pression
- Avantages de la plateforme de produits
- Corps léger en silicone qui épouse la forme du visage pour offrir le plus haut Niveau de confort et de protection; système de ventilation indirecte, avec revêtement antibuée Uvextreme, réduit la formation de buée dans les environnements extrêmes; fabriqué aux États-Unis
- Serre-tête inclus
- Oui
- Couleur de la monture
- Gris
- Bleu marine
- Bleu marine
- Gris
- Couleur du serre-tête : Gris
- Revêtement des verres : HYDROSHIELDMD AF | AF Uvextreme|HYDROSHIELDMD AF|Uvextreme AF
- Matériau du bandeau : Néoprène | Tissu|Néoprène|Tissu
- Couleur de la lentille : Gris|Nuance 5.0|Transparent|Transparent | Gris | Nuance 3.0 | Nuance 5.0|Nuance 3.0
- Matériau des verres : Polycarbonate
- Style de lentilles de rechange : Ajustement à bouton-pression
- Avantages de la plateforme de produits : Corps léger en silicone qui épouse la forme du visage pour offrir le plus haut Niveau de confort et de protection; système de ventilation indirecte, avec revêtement antibuée Uvextreme, réduit la formation de buée dans les environnements extrêmes; fabriqué aux États-Unis
- Serre-tête inclus : Oui
- Couleur de la monture : Gris|Bleu marine|Bleu marine | Gris