Lunettes étanches de protection
UvexMD V-Maxx
Uvex V-Maxx
Caractéristiques et avantages :
- Disponibles avec HC et Uvextra AF
- Modèles à aération directe et indirecte disponibles
- Serre-tête élastique ou en néoprène ajustable
- Lentilles avec teintes de soudage 3.0 et 5.0 disponibles
- Protecteur de lunettes de sécurité adhésif pour prolonger la durée de vie des lentilles
- Lunettes de sécurité compatible avec OTG
- ANSI Z87.1+ 2015
- Testées par Honeywell pour répondre à la norme CSA Z94.3
- Revêtement Uvextra AF
- Revêtement dur à traitement anti-rayures
- Élastique ou néoprène ajustable
- Pinces de serre-tête pivotantes pour ajuster la sangle autour des casques de sécurité ou de la protection auditive
- Lunettes de sécurité à profil enveloppant élégant pour un champ de vision dégagé de 180 degrés
- Modèles à aération directe et indirecte disponibles pour les applications pouvant présenter des risques d’impact ou d’éclaboussures
- Certifiées pour répondre à la norme ANSI+ 2015
- Testées par Honeywell pour répondre à la norme CSA Z94.3
- Offertes avec lentilles à teintes de soudage 3.0 et 5.0
- Peuvent être portées par-dessus la majorité des lunettes d’ordonnance (compatible avec OTG)
- Protection complète et confort
Autres
- Serre-tête inclus
- Oui
- Avantages de la plateforme de produits
- Protège-lentilles de lunette étanche amovibles pour prolonger la durée de vie utile de la lentille; pinces pivotantes pour serre-tête pour ajuster la sangle autour des casques de sécurité ou de la protection auditive
- Revêtement des verres
- HC
- UvextraMD AF
- Couleur du serre-tête
- Noir
- Rouge
- Couleur de la lentille
- Nuance 3.0
- Nuance 5.0
- Transparent
- Couleur de la monture
- Noir
- Transparent
- Matériau du bandeau
- Néoprène
- Tissu
Autres
- Serre-tête inclus
- Oui
- Avantages de la plateforme de produits
- Protège-lentilles de lunette étanche amovibles pour prolonger la durée de vie utile de la lentille; pinces pivotantes pour serre-tête pour ajuster la sangle autour des casques de sécurité ou de la protection auditive
- Revêtement des verres
- HC
- UvextraMD AF
- Couleur du serre-tête
- Noir
- Rouge
- Couleur de la lentille
- Nuance 3.0
- Nuance 5.0
- Transparent
- Couleur de la monture
- Noir
- Transparent
- Matériau du bandeau
- Néoprène
- Tissu
- Serre-tête inclus : Oui
- Avantages de la plateforme de produits : Protège-lentilles de lunette étanche amovibles pour prolonger la durée de vie utile de la lentille; pinces pivotantes pour serre-tête pour ajuster la sangle autour des casques de sécurité ou de la protection auditive
- Revêtement des verres : HC|UvextraMD AF
- Couleur du serre-tête : Noir|Rouge
- Couleur de la lentille : Nuance 3.0|Nuance 5.0|Transparent
- Couleur de la monture : Noir|Transparent
- Matériau du bandeau : Néoprène|Tissu