Lunettes étanches de protection
Lunette de sécurité Uvex XMFMC
Lunette de sécurité Uvex XMF
Caractéristiques et avantages :
- Le revêtement antibuée et anti-rayures Dura-streme est aussi offert
- Couverture supérieure: optique de précision et caractéristiques de confort
- Offertes en trois couleurs de monture et deux teintes de lentilles
- Monture légère et souple en élastomère
- Certifié pour répondre aux normes de l’armée américaine Vo et V50
- ANSI Z87.1+ 2015
- Testées par Honeywell pour répondre à la norme CSA Z94.3
- Normes militaires Vo et V50
- Dura-streme : revêtement dur anti-rayures Ultra-dura à l’extérieur et revêtement de lentilles antibuée Uvextreme à l’intérieur
- Lunettes légères, ajustement étanche qui épouse confortablement la forme du visage
- Le design compact assure la compatibilité avec les casques et les dispositifs de communication et de vision nocturne
- Le serre-tête réglable et résistant à la flamme permet un ajustement personnalisé
- Offertes en teintes transparentes et grises
- Lentilles cylindriques profilées offrant une qualité optique supérieure
- Champ de vision large pour une vision périphérique optimisée
- Lentilles à filtration de niveau U6 et protection contre les rayons UVB/UVA de 99,9 % pour la transmittance des rayons UV lointaine et proche
- La pochette souple antireflet en tissu de couleur assortie aide à protéger les lentilles de la lunette
- Certifiées conformes à la norme ANSI+ 2015 et testées par Honeywell pour répondre aux exigences de la norme CSA Z94.3 et aux normes Vo de l’armée
- Lunettes de protection tactiques avec revêtement de lentilles AF/HC Dura-streme et couverture supérieure: optiques de précision: caractéristiques de confort. Trousse de lunettes de protection tactique disponible
- Support pour lunettes de prescription disponible
Autres
- Matériau du bandeau
- Tissu
- Couleur du serre-tête
- Noir
- Marron clair
- Noir
- Brun
- Style de lentilles de rechange
- Ajustement à bouton-pression
- Revêtement des verres
- Dura-streme anti-rayures/antibuée
- Avantages de la plateforme de produits
- Lentille cylindrique profilée offrant une optique supérieure et un champ de vision étendu pour une vision périphérique optimisée; serre-tête réglable résistant à la flamme pour un ajustement personnalisé, qu’il soit porté seul ou avec un casque; fabriqué aux États-Unis; trousse de lunette étanche tactique disponible
- Matériau des verres
- Polycarbonate
- Couleur de la lentille
- Transparent
- Gris
- Transparent
- Gris
- Couleur de la monture
- Vert feuillage
- Noir
- Marron clair
- Vert feuillage
- Brun
- Noir
- Serre-tête inclus
- Oui
Autres
- Matériau du bandeau
- Tissu
- Couleur du serre-tête
- Noir
- Marron clair
- Noir
- Brun
- Style de lentilles de rechange
- Ajustement à bouton-pression
- Revêtement des verres
- Dura-streme anti-rayures/antibuée
- Avantages de la plateforme de produits
- Lentille cylindrique profilée offrant une optique supérieure et un champ de vision étendu pour une vision périphérique optimisée; serre-tête réglable résistant à la flamme pour un ajustement personnalisé, qu’il soit porté seul ou avec un casque; fabriqué aux États-Unis; trousse de lunette étanche tactique disponible
- Matériau des verres
- Polycarbonate
- Couleur de la lentille
- Transparent
- Gris
- Transparent
- Gris
- Couleur de la monture
- Vert feuillage
- Noir
- Marron clair
- Vert feuillage
- Brun
- Noir
- Serre-tête inclus
- Oui
- Matériau du bandeau : Tissu
- Couleur du serre-tête : Noir | Marron clair|Noir|Brun
- Style de lentilles de rechange : Ajustement à bouton-pression
- Revêtement des verres : Dura-streme anti-rayures/antibuée
- Avantages de la plateforme de produits : Lentille cylindrique profilée offrant une optique supérieure et un champ de vision étendu pour une vision périphérique optimisée; serre-tête réglable résistant à la flamme pour un ajustement personnalisé, qu’il soit porté seul ou avec un casque; fabriqué aux États-Unis; trousse de lunette étanche tactique disponible
- Matériau des verres : Polycarbonate
- Couleur de la lentille : Transparent|Gris | Transparent|Gris
- Couleur de la monture : Vert feuillage|Noir | Marron clair | Vert feuillage|Brun|Noir
- Serre-tête inclus : Oui