/content/sps/ca/fr/search-results.html

Casque et capuchons de soudage

Casque de soudage Honeywell HW100 ADF

Casque de soudage Honeywell HW100 ADF

Vue d'ensemble
Prix compétitif et parfait pour les soudeurs à temps partiel ou les bricoleurs, le casque de soudeur à auto-obscurcissement (ADF) HW100 intègre un filtre de haute qualité avec une coque de casque élégante et légère et dispose de la technologie et dispose de la technologie solaire Shade 10 ADF, idéale pour les applications de soudage générales. Lorsqu’un travail de soudage nécessite plus qu’un filtre passif standard, les casques à filtre auto-obscurcissant offrent une meilleure protection, un confort supérieur et éliminent le besoin de réglages constants, ce qui permet de passer plus de temps à souder.

Caractéristiques et avantages :
  • Le système de réglage à cliquet facile d’utilisation permet un ajustement personnalisé et un confort total.
  • Bandeau absorbant rembourré remplaçable.
  • Conçu pour accepter de nombreuses lunettes de protection et produits respiratoires.
  • Surface de vision : 152,4 mm (96 mm x 42 mm) (6,5 po [3,8 po x 1,7 po])
  • Intervalle de température d’utilisation : -5 °C à +55 °C (+23 °F à +131 °F).
Spécificités

Autres

  • Normes
    • ANSI Z87.1-2010; CSA Z94.3 gram

Autres

  • Normes
    • ANSI Z87.1-2010; CSA Z94.3 gram
  • Normes : ANSI Z87.1-2010; CSA Z94.3 gram
Brochure
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
HW100/HW200 Auto Darkening Welding Helmets - Brochure
application/pdf 2.07 MB
7/21/2021
2.07 MB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
HW100/HW200 Auto Darkening Welding Helmets - Brochure
2.07 MB
7/21/2021
2.07 MB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
HW100/HW200 Auto Darkening Welding Helmets - Brochure
2.07 MB
7/21/2021
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
HW100
Masque de soudeur Honeywell noir avec lentille à lentille auto-obscurcissante 10 à teinte fixe de 10 cm x 13 cm
Image
SKU
Description
alt
HW100
Masque de soudeur Honeywell noir avec lentille à lentille auto-obscurcissante 10 à teinte fixe de 10 cm x 13 cm