Casque et capuchons de soudage
Cagoules Honeywell Primair série 100
Cagoules Honeywell Primair série 100
Caractéristiques et avantages :
- Cagoules disponibles avec bavette sous le menton, col en nylon et bavette complète.
- Les cagoules avec col et bavette complète comportent un facteur nominal de protection de 1 000.
- Le collecteur dirige l’air au-dessus de la lentille pour réduire la formation de buée.
- Les modèles PA121 et PA141 sont enduits pour assurer une protection contre les éclaboussures occasionnelles.
- Les cagoules Primair de la série 100 pour utilisation avec les appareils filtrants à ventilation assistée de la série Compact Air 200 et les respirateurs avec ligne d’air à débit continu de la série CF1000 sont munies d’un serre-tête confortable qui dirige l’air au-dessus de la lentille pour un confort rafraîchissant.
- Triple réglage du serre-tête pour un ajustement confortable.
Autres
- Matériau de la cagoule
- Polypropylène tissé, polypropylène tissé enduit
- Matériau du casque
- Polypropylène
- Matériau de la visière
- Co-Polyester
Autres
- Matériau de la cagoule
- Polypropylène tissé, polypropylène tissé enduit
- Matériau du casque
- Polypropylène
- Matériau de la visière
- Co-Polyester
- Matériau de la cagoule : Polypropylène tissé, polypropylène tissé enduit
- Matériau du casque : Polypropylène
- Matériau de la visière : Co-Polyester