Casque et capuchons de soudage
Casque de soudage Honeywell HW200 ADF
Casque de soudage Honeywell HW200 ADF
Caractéristiques et avantages :
- Mode meulage garantissant que la fonction d’auto-obscurcissement ne s’activera pas lorsque le casque est utilisé pendant le nettoyage de la pièce à travailler.
- Réglage de la sensibilité qui permet à l’utilisateur d’ajuster la sensibilité du filtre afin d’éviter l’assombrissement indésirable de la lumière ambiante.
- Le système de réglage à cliquet facile d’utilisation permet un ajustement personnalisé et un confort total.
- Bandeau absorbant rembourré remplaçable.
- Conçu pour accepter de nombreuses lunettes de protection et produits respiratoires.
- Surface de vision : 177,8 mm (97 mm x 47 mm) (7,2 po [3,8 po x 1,9 po])
- Intervalle de température d’utilisation : -10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)
Autres
- Normes
- ANSI Z87.1-2010; CSA Z94.3 gram
Autres
- Normes
- ANSI Z87.1-2010; CSA Z94.3 gram
- Normes : ANSI Z87.1-2010; CSA Z94.3 gram