/content/sps/ca/fr/search-results.html

Casque et capuchons de soudage

Capuchons Primair de la série 200

Capuchons Primair de la série 200

Vue d'ensemble
Cagoules pour une utilisation avec les appareils filtrants à ventilation assistée de la série Compact Air 200 et les respirateurs avec ligne d’air à débit continu de la série CF1000. Comprend un casque de sécurité Fibre-Metal avec attache Quick-Lok pour casques de soudeur et écrans faciaux.

Caractéristiques et avantages :
  • Facteur de protection attribué (FAP) de 1 000. Disponible avec couvercle Carbtex pour une protection contre les étincelles de soudage et les scories.
  • Le collecteur dirige l’air au-dessus de la lentille pour réduire la formation de buée.
  • Les capuchons de la série Primair 200 à utiliser avec l’appareil de protection respiratoire à épuration d’air motorisé de la série Compact Air 200 et la ligne aérienne à flux continu de la série CF1000 comportent un casque de sécurité avec des connexions pour les casques de soudage et les écrans faciaux en fibre métallique.
  • Réglage du cliquet pour un ajustement plus sûr et confortable.
Spécificités

Autres

  • Matériau du casque
    • Polypropylène
  • Matériau de la visière
    • Co-Polyester
  • Matériau de la cagoule
    • Polypropylène tissé, polypropylène tissé enduit

Autres

  • Matériau du casque
    • Polypropylène
  • Matériau de la visière
    • Co-Polyester
  • Matériau de la cagoule
    • Polypropylène tissé, polypropylène tissé enduit
  • Matériau du casque : Polypropylène
  • Matériau de la visière : Co-Polyester
  • Matériau de la cagoule : Polypropylène tissé, polypropylène tissé enduit