Bouchons d’oreille
FirmFitMD
Plus les bouchons d’oreilles sont confortables, plus ils les porteront longtemps
Caractéristiques et avantages :
- Beaucoup plus doux que les autres bouchons d’oreilles cylindriques en mousse de PVC — en les tenant dans vos mains, vous pouvez sentir que les FirmFit sont plus doux
- Les bouchons FirmFit exercent moins de pression lorsqu’ils prennent de l’expansion dans le conduit auditif
- Ils nécessitent moins de pression pour les écraser entre les doigts et leur vitesse d’expansion plus lente offre beaucoup de temps pour les insérer correctement dans le conduit auditif
- Leur couleur orange distinctive associée aux messages d’avertissement sur la sécurité facilite les contrôles de conformité
- Les boîtes de recharges préremplies pour le distributeur de bouchons d’oreilles HL400MC et les recharges en vrac pour les distributeurs de bouchons d’oreilles LS-400 et LS-500 permettent d’économiser du temps, de l’espace et d’éviter le gaspillage
Autres
- Coefficient d’atténuation sonore
- 30
- Gaz
- Non
- Taille des bouchons d’oreille
- Taille unique
- Forme des bouchons d’oreille
- Cylindre
- Réutilisabilité
- Jetable
- Haute visibilité
- Oui
- Classe Canada
- A (L)
- Matériau
- PVC
Autres
- Coefficient d’atténuation sonore
- 30
- Gaz
- Non
- Taille des bouchons d’oreille
- Taille unique
- Forme des bouchons d’oreille
- Cylindre
- Réutilisabilité
- Jetable
- Haute visibilité
- Oui
- Classe Canada
- A (L)
- Matériau
- PVC
- Coefficient d’atténuation sonore : 30
- Gaz : Non
- Taille des bouchons d’oreille : Taille unique
- Forme des bouchons d’oreille : Cylindre
- Réutilisabilité : Jetable
- Haute visibilité : Oui
- Classe Canada : A (L)
- Matériau : PVC