Bouchons d’oreille
FusionMD Detectable
Confort toute la journée et manipulation facile
Caractéristiques et avantages :
- Conception brevetée à deux matériaux
- La tige FlexiFirm est facile à saisir, ce qui garantit une insertion facile dans le conduit auditif
- Les systèmes SoftFlanges créent un ajustement confortable dans le conduit auditif pour un confort et une protection supérieurs
- Cordon attaché et anneau sur la tige métallique faciles à détecter par un équipement automatisé
- La couleur bleue offre une haute visibilité lors de la détection.
- Se nettoie au savon et à l’eau: dure plusieurs semaines
- Les deux tailles permettent une adaptation à des fins de confort personnel et de sécurité
Autres
- Taille des bouchons d’oreille
- Standard
- Haute visibilité
- Non
- Gaz
- Oui
- Réutilisabilité
- Réutilisable
- Classe Canada
- A (L)
- Forme des bouchons d’oreille
- Bride
- Matériau
- Moulé; Acier
Autres
- Taille des bouchons d’oreille
- Standard
- Haute visibilité
- Non
- Gaz
- Oui
- Réutilisabilité
- Réutilisable
- Classe Canada
- A (L)
- Forme des bouchons d’oreille
- Bride
- Matériau
- Moulé; Acier
- Taille des bouchons d’oreille : Standard
- Haute visibilité : Non
- Gaz : Oui
- Réutilisabilité : Réutilisable
- Classe Canada : A (L)
- Forme des bouchons d’oreille : Bride
- Matériau : Moulé; Acier