Bouchons d’oreille
Sac de recharge
Tout est une question de choix.
Les distributeurs de bouchons d’oreilles offrent une solution économique en matière de protection auditive pour les travailleurs, et ce, tout en économisant et en éliminant le gaspillage. Les boîtes de recharge, en plastique recyclable moulé par soufflage de niveau 7, peuvent être recyclées comme une bouteille d’eau, ce qui en fait un avantage économique. Pour être plus respectueux de l’environnement, choisissez le sac de bouchons d’oreilles à fermeture à glissière et réapprovisionnez votre stock en réutilisant la boîte de recharge.
RECHARGE ET ASSEMBLAGE
- Étape 1 : Retirez la boîte de la base du distributeur. Retournez la boîte et retirez le couvercle. Remplissez la boîte de recharge avec un sac de bouchons d’oreilles jetables Howard Leight.
- Étape 2 : Une fois la boîte de recharge remplie (la boîte du distributeur peut contenir jusqu’à 400 bouchons d’oreilles), replacez le couvercle de la boîte. Un clic se fera entendre pour vous assurer qu’il est bien en place.
- Étape 3 : Retournez la boîte de recharge à l’endroit et insérez-la délicatement dans la base du distributeur. Les bras de la base du distributeur s’enclencheront lorsque la boîte de recharge est correctement insérée
- Sacs à fermeture à glissière de 200 paires par sac (10 sacs par caisse)
- La boîte de recharge peut être remplie à l’aide des sacs à fermeture à glissière
Autres
- Matériau
- Plastique
- Classe Canada
- A L
Autres
- Matériau
- Plastique
- Classe Canada
- A L
- Matériau : Plastique
- Classe Canada : A L