/content/sps/ca/fr/search-results.html

Bouchons d’oreille

Boîte de recharge

Tout est une question de choix.

Vue d'ensemble
Pour s’assurer qu’un stock suffisant de protecteurs auditifs appropriés est disponible, Howard Leight offre deux façons pratiques d’assurer que votre distributeur reste plein. Choisissez des boîtes préremplies de 400 bouchons d’oreilles ou des sacs à fermeture à glissière de 200 bouchons d’oreilles pour remplir le distributeur.

Les distributeurs de bouchons d’oreilles offrent une solution économique en matière de protection auditive pour les travailleurs, et ce, tout en économisant et en éliminant le gaspillage. Les boîtes de recharge, en plastique recyclable moulé par soufflage de niveau 7, peuvent être recyclées comme une bouteille d’eau, ce qui en fait un avantage économique. Pour être plus respectueux de l’environnement, choisissez le sac de bouchons d’oreilles à fermeture à glissière et réapprovisionnez votre stock en réutilisant la boîte de recharge.

RECHARGE ET ASSEMBLAGE
  • Étape 1 : Retirez la boîte de recharge de la base du distributeur. Retournez la boîte et retirez le couvercle de la boîte de recharge vide. Remplacez la boîte de recharge vide par une nouvelle boîte préremplie.
  • Étape 2 : Une fois la boîte remplacée, replacez le couvercle sur la boîte. Un clic se fera entendre pour vous assurer qu’il est bien en place.
  • Étape 3 : Retournez la boîte de recharge à l’endroit et insérez-la délicatement dans la base du distributeur. Les bras de la base du distributeur s’enclencheront lorsque la boîte de recharge est correctement insérée.

Caractéristiques et avantages :
  • Boîte de recharge préremplie chacune de 400 paires de bouchons d’oreilles (deux boîtes par caisse)
  • Les boîtes de recharge réutilisables sont faites de plastique recyclable de niveau 7 moulé par soufflage
  • La boîte de recharge peut être remplie à l’aide des sacs à fermeture à glissière
  • La nouvelle conception des boîtes de recharge à dessus plat vous permet de les placer à la verticale pour faciliter le remplissage avec un minimum de déchets
Spécificités

Autres

  • Matériau
    • Plastique
  • Classe Canada
    • A (L)

Autres

  • Matériau
    • Plastique
  • Classe Canada
    • A (L)
  • Matériau : Plastique
  • Classe Canada : A (L)
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
HL400-FF-REFILL
Recharge de filtres préremplis sans cordelette FirmFit pour HL400, UDM = CS, 400 paires par filtre, 2 filtres par caisse, 800 paires par caisse
alt
HL400-LL-REFILL
Recharge de filtre prérempli sans cordelette Laser Lite pour HL400, UDM = CS, 400 paires par filtre, 2 filtres par caisse, 800 paires par caisse
alt
HL400-XTR-REFILL
Recharge de filtres préremplis X-treme sans cordelette pour HL400, UDM = CS, 400 paires par filtre, 2 filtres par caisse, 800 paires par caisse
Image
SKU
Description
alt
HL400-FF-REFILL
Recharge de filtres préremplis sans cordelette FirmFit pour HL400, UDM = CS, 400 paires par filtre, 2 filtres par caisse, 800 paires par caisse
alt
HL400-LL-REFILL
Recharge de filtre prérempli sans cordelette Laser Lite pour HL400, UDM = CS, 400 paires par filtre, 2 filtres par caisse, 800 paires par caisse
alt
HL400-XTR-REFILL
Recharge de filtres préremplis X-treme sans cordelette pour HL400, UDM = CS, 400 paires par filtre, 2 filtres par caisse, 800 paires par caisse