Bouchons d’oreille
Bouchons TrustFitMD
Bouchons d’oreilles à insérer réutilisables en mousse. NRR 28
Caractéristiques et avantages :
•...... Pas besoin de les rouler avec les doigts, la mousse souple avec embout alvéolé s’écrase pour être facilement et doucement poussée dans le conduit auditif
•...... Procure un NRR efficace de 28 dB: protection auditive de classe A(L) au Canada
•...... Disponibles en versions avec ou sans cordon
•...... La tige s’ajuste naturellement entre le doigt et le pouce: même avec des gants de travail
•...... Réutilisables jusqu’à cinq jours lorsqu’ils sont correctement entretenus
Portez-les avec confiance. Sécurité digne de confiance.
Autres
- Classe Canada
- A (L)
- Réutilisabilité
- Réutilisable
- Haute visibilité
- Oui
- Forme des bouchons d’oreille
- Pousser pour ajuster
- Matériau
- Mousse PU; TPE
- Gaz
- Non
Autres
- Classe Canada
- A (L)
- Réutilisabilité
- Réutilisable
- Haute visibilité
- Oui
- Forme des bouchons d’oreille
- Pousser pour ajuster
- Matériau
- Mousse PU; TPE
- Gaz
- Non
- Classe Canada : A (L)
- Réutilisabilité : Réutilisable
- Haute visibilité : Oui
- Forme des bouchons d’oreille : Pousser pour ajuster
- Matériau : Mousse PU; TPE
- Gaz : Non