Coquilles passives
Polar HoodMC
Protection contre les climats froids
Caractéristiques et avantages :
- Le capuchon de type passe-montagne offre une protection contre le froid en assurant une atténuation optimale du protège-oreilles
- Les panneaux latéraux brevetés permettent de combler l’espace entre les coquilles et l’oreille, ce qui réduit l’exposition aux bruits nocifs
- Ne déforme ni les sons, ni l’atténuation du protège-oreilles
- S’adapte aux contours du visage pour éviter l’exposition aux éléments
- Modèle réglable avec fermeture éclair avant pour la ventilation et visière pliable
- La garniture fluorescente verte augmente la visibilité et la sécurité en plein air
- Compatible avec tous les protège-oreilles Howard Leight, s’adapte sous la plupart des casques de sécurité
Autres
- Convient aux têtes
- Grand; très grand
Autres
- Convient aux têtes
- Grand; très grand
- Convient aux têtes : Grand; très grand