Coquilles passives
ThunderMD
Protection et confort supérieurs.
Caractéristiques et avantages :
TECHNOLOGIE DE CONTRÔLE DU DÉBIT D’AIR
La technologie brevetée Air Flow Control offre une atténuation maximale sur toutes les fréquences, sans avoir à augmenter le poids ou la taille des coquilles. La chambre d’air brevetée du coussinet et le revêtement de haute technologie non-tissé gèrent le flux d’air à l’intérieur du protège-oreille pour contrôler la manière dont le son atteint l’oreille. Il en résulte ainsi une atténuation meilleure et plus régulière de presque tous les bruits des environnements sonores industriels. Air Flow control est une fonctionnalité standard de tous les protège-oreilles de la série Thunder.
Les protège-oreilles montés sur casque Howard Leight sont maintenant compatibles avec les casques de sécurité et les écrans faciaux North. Ces protège-oreilles ont été conçus pour s’intégrer parfaitement aux casques de sécurité et aux écrans faciaux afin d’offrir un dispositif efficace pour la protection de la tête et auditive des travailleurs.
- Fabriqué en matériau diélectrique pour assurer une protection supérieure dans tous les lieux de travail, notamment dans les environnements électriques
- Pression uniforme du bandeau pour toutes les tailles de tête pour un meilleur confort dans les situations de port prolongé
- Serre-tête externe indéformable résistant aux mauvais traitements
- Le réglage rapide de la hauteur par crans ne change pas pendant l’usage
- Les coussinets clippés facilitent et simplifient le remplacement
- Protège-oreilles pour casque disponibles permettant de s’adapter à une grande variété de casques de sécurité, y compris les casques de sécurité Honeywell North.
Autres
- Type de protège-oreilles
- Au-dessus de la tête
- Matériau du bandeau
- Plastique
Autres
- Type de protège-oreilles
- Au-dessus de la tête
- Matériau du bandeau
- Plastique
- Type de protège-oreilles : Au-dessus de la tête
- Matériau du bandeau : Plastique