Coquilles passives
VikingMC
Bandeau à positions multiples pour des positions de port alternatives
Caractéristiques et avantages :
TECHNOLOGIE BREVETÉE AIR FLOW CONTROL
La technologie brevetée Air Flow Control offre une atténuation maximale sur toutes les fréquences, sans avoir à augmenter le poids ou la taille des coquilles. La chambre d’air brevetée du coussinet et le revêtement de haute technologie non-tissé gèrent le flux d’air à l’intérieur du protège-oreille pour contrôler la manière dont le son atteint l’oreille. Il en résulte ainsi une atténuation meilleure et plus régulière de presque tous les bruits des environnements sonores industriels. Air Flow control est une fonctionnalité standard de tous les protège-oreilles de la série Viking.
- Le protège-oreilles multipositions peut être porté sur la tête, derrière la tête ou sous le menton
- Peut-être porté lors de l’utilisation d’autres EPI
- La technologie brevetée Air Flow ControlMC offre une atténuation optimale dans toutes les fréquences sans augmenter la taille ou le poids des coquilles
- Le bandeau interne ventilé réduit la pression sur la tête et confère une meilleure aération dans les climats chauds et/ou humides
- Les coussinets clippés facilitent et simplifient le remplacement
- Le protège-oreilles est muni d’un bandeau élastique procurant un meilleur positionnement lorsqu’il est porté derrière la tête ou sous le menton
- Fabrication diélectrique parfaite pour les environnements électriques
Autres
- Matériau du bandeau
- Plastique
- Caractéristiques de montage
- Bandeau
- Type de protège-oreilles
- Vêtement à positions multiples
Autres
- Matériau du bandeau
- Plastique
- Caractéristiques de montage
- Bandeau
- Type de protège-oreilles
- Vêtement à positions multiples
- Matériau du bandeau : Plastique
- Caractéristiques de montage : Bandeau
- Type de protège-oreilles : Vêtement à positions multiples