Bottes
Bottes Oliver série 22 en PVC à embout d’acier, 40,6 cm (16 po)
Bottes Oliver série 22 en PVC à embout d’acier, 40,6 cm, PR MT EH
Caractéristiques et avantages :
- Bottes de travail imperméables en PVC moulé par injection.
- Embout d’acier NATUREform pour protéger contre les chocs.
- Protection interne METprotect contre les chocs métatarsiens.
- Semelle intercalaire Steelflex en acier pour une protection anti-perforation.
- Doublure imperméable SYMPATEX pour garder les pieds au sec.
- Technologies NANOlite et COMFORTcushion pour réduire la fatigue des jambes et améliorer le confort.
- Composé de PVC/nitrile robuste avec une semelle extra profonde pour une plus grande stabilité et une meilleure adhérence sur les surfaces inégales et molles.
- La semelle d’usure résiste à des températures allant jusqu’à 130 °C (266 °F) et offre une excellente résistance au glissement et à l’abrasion, ainsi qu’aux solvants, aux acides doux: aux alcalis, aux huiles et aux graisses.
Autres
- Hauteur hors tout
- 16
- Matériau
- PVC
- Couleur des chaussures
- Vert
- Protection avec embout d’acier
- Oui
- Matériau de la tige
- PVC
- Résistance à l’eau
- Étanche
- Matériau de la semelle extérieure
- Nitrile
- PVC
- Genre auquel est destiné la chaussure
- Homme
- Taille de la chaussure
- Hommes 6 à 14
- Protection métatarsienne
- Oui
Autres
- Hauteur hors tout
- 16
- Matériau
- PVC
- Couleur des chaussures
- Vert
- Protection avec embout d’acier
- Oui
- Matériau de la tige
- PVC
- Résistance à l’eau
- Étanche
- Matériau de la semelle extérieure
- Nitrile
- PVC
- Genre auquel est destiné la chaussure
- Homme
- Taille de la chaussure
- Hommes 6 à 14
- Protection métatarsienne
- Oui
- Matériau : PVC
- Couleur des chaussures : Vert
- Protection avec embout d’acier : Oui
- Matériau de la tige : PVC
- Résistance à l’eau : Étanche
- Matériau de la semelle extérieure : Nitrile|PVC
- Genre auquel est destiné la chaussure : Homme
- Taille de la chaussure : Hommes 6 à 14
- Protection métatarsienne : Oui
- Hauteur hors tout : 16