Bottes
Oliver 45675CS
Les bottes à embout composite Oliver assurent une protection élevée contre les chocs et sont 40 % plus légères que les bottes à embout en acier traditionnel, de sorte qu’elles diminuent la fatigue, même portées toute la journée
Autres
- Normes
- Z195-09 Classe 1
- Résistance à l’eau
- Oui, doublure étanche SYMPATEX
- Construction
- Fixation directe
- Protection métatarsienne
- Oui
- Semelle intermédiaire en acier
- Non
- Matériau de la semelle extérieure
- Double densité – Semelle intercalaire de polyuréthane PU à faible densité et semelle extérieure de caoutchouc à haute densité résistant à l'usure
Autres
- Normes
- Z195-09 Classe 1
- Résistance à l’eau
- Oui, doublure étanche SYMPATEX
- Construction
- Fixation directe
- Protection métatarsienne
- Oui
- Semelle intermédiaire en acier
- Non
- Matériau de la semelle extérieure
- Double densité – Semelle intercalaire de polyuréthane PU à faible densité et semelle extérieure de caoutchouc à haute densité résistant à l'usure
- Normes : Z195-09 Classe 1
- Résistance à l’eau : Oui, doublure étanche SYMPATEX
- Construction : Fixation directe
- Protection métatarsienne : Oui
- Semelle intermédiaire en acier : Non
- Matériau de la semelle extérieure : Double densité – Semelle intercalaire de polyuréthane PU à faible densité et semelle extérieure de caoutchouc à haute densité résistant à l'usure